Prozesskran mit igus Rollen-Energieführung
Thyssen Krupp nutzt in einem seiner Warmwalzwerke einen Brammentransportkran der BANG Kransysteme GmbH & Co. KG, der mit Rollen-Energieführungen von igus ausgestattet ist. Der Einsatz bei ständiger Bewegung, engem Bauraum, hohen Temperaturen und hoher Schmutzbelastung ist für die Energieführungen von igus kein Problem. Selbst unter dem Hallendach werden noch Temperaturen um die 70 °C erreicht. Für die eingesetzten chainflex Leitungen kein Problem. Sie sind alle mit einer TPE-Ummantelung ausgestattet, die hohen Temperaturen standhält.