Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Chaque secteur ou industrie nécessite des solutions différentes. Qu'il s'agisse de machines de construction, d'équipementiers automobiles ou d'applications robotiques, igus propose des solutions sur mesure pour des applications bien spécifiques. Nos spécialistes sont aussi à votre entière disposition pour vous conseiller et vous aider.
Des solutions pour les conditions extrêmes.
Solutions légères et économiques grâce aux polymères et à l'aluminium.
Systèmes intelligents de guidage de câbles.
Replace steel systems.
Contre vents et marées.
Faciliter la conception avec igus®
Faible poids et résistance élevée
Produits sans graisse et sans entretien pour la construction navale
We not only provide you with cost-effective cables for motion-control (and fixed installation) applications, but also with the matching energy chains to connect the control cabinet to the machine.
Polymères hautes performances pour la couverture et la construction de piscines.
Solutions pour les distributeurs automatiques : 100% sans graisse, silencieuses, peu sujettes aux pannes et à longue durée de vie
Cette fiabilité, les systèmes de chaînes porte-câbles igus® en apportent la preuve depuis des années.
igus® vous propose une grande variété de solutions pour les installations à éoliennes ainsi que pour les installations de production de ces éoliennes, leur transport et leur montage.
Propreté et réduction du poids.
Pour une solution sans graisse et insensible à la poussière.
Composants résistants à la corrosion et aux intempéries.
Composants ou solutions systèmes.
Composants de machines hygiéniques et conformes aux exigences du FDA pour les machines du secteur des boissons.
Polymères hautes performances en composants conformes aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire
Des solutions résistantes aux copeaux pour contribuer à supprimer la maintenance.
Solutions en polymères propres et sans entretien pour les paliers lisses et le guidage d'énergie
Des composants éprouvés, résistants aux températures et aux éclats de verre.
La perfection jusque dans le moindre détail. Vos instruments de musique sans entretien avec les paliers lisses polymères igus®.
Antimagnétiques, hygiéniques, sans graisse.
Faire face à des conditions rudes.
Chaînes porte-câbles sans entretien.
Systèmes faciles à monter.
Les composants modernes évitent les défaillances.
Pour un bon fonctionnement des entrepôts.
Solutions igus® sans graisse et sans entretien pour motos et scooters.
Résistance à l'eau de mer.
Remplacement des guirlandes et des rails conducteurs.
Produits en polymères hautes performances à longue durée de vie pour les ponts roulants.
Réduction de l'usure de 95%.
Pour applications robotiques à 6 axes.
Tirer profit des avantages des plastiques en mouvement et équiper des robots de service pour les applications les plus variées.
Nombreux produits ISO Classe 1.
Solutions silencieuses, à faibles vibrations et sans graisse.
Paliers lisses légers et systèmes de guidage de l'énergie.
Des composants de machine sans graisse et conformes aux exigences du FDA pour le secteur de l'emballage.
Insensibilité aux fines particules d'encre et à la poussière de papier.
Solutions avec paliers lisses légers et robustes.
Résistants à l'eau de mer, sans graisse, peu exigeants en terme d'entretien : systèmes de chaînes porte-câbles et paliers lisses pour les applications maritimes et les équipements portuaires
For extreme environments.
Mouvements faciles, silencieux et sans graisse.
Composants de machine insensibles à la corrosion.
Système modulaire pour sliders de caméra.
Absence de graisse pour pompes, clapets et robinetterie.
Solutions pour la technologie des produits en vrac, insensibles à la corrosion et résistantes à la saleté, aux agents chimiques et aux températures élevées.
Solutions dédiées au traitement industriel d'images, la technologie de vision et les technologies d'identification
Vous trouverez ici un aperçu de différentes machines dans lesquelles des produits igus® peuvent être utilisés
Sur ce centre d'usinage CNC utilisé dans le secteur du bois et générateur de copeaux, les systèmes de chaînes porte-câbles et les câbles chainflex® igus® mettent à profit leur longue durée de vie.
The e-chain systems® and chainflex® cables from igus® can ensure high holding times in all cutting machines through a long service life.
L'appel à des imprimantes grand format et à des traceurs est de plus en plus fréquent dans le secteur industriel. Ceux-ci doivent donc être fiables. Le mouvement mécanique doit être parfait pour éviter les arrêts longs.
Dans l'industrie du textile qualité, précision et propreté sont primordiaux. La grande fiabilité et l'absence de graissage des produits igus
Les machines de moulage par injection se composent en règle générale de trois éléments : le bâti de la machine, le poste d´injection et l´unité de fermeture. Découvrez ici comment les produits igus® peuvent être utilisés.
Sur les passerelles d'aéroport, le mouvement mécanique doit pouvoir être effectué sans problème. Découvrez ici où des produits igus® peuvent être utilisés à cet effet.
Temps de production 8 fois plus longs grâce à l´utilisation de paliers lisses polymères. Sur les tracteurs aussi.
Votre secteur d'activité n'est pas cité ci-dessus ? Vous avez des question relatives à une industrie spécifique ? Merci de nous faire part de vos requêtes !