Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Panoramica dei settori applicativi

Soluzioni specifiche per ogni esigenza

Ogni settore ha le sue esigenze. Sia che si tratti di automazione, dell'industria automobilistica, di robotica, etc, la igus® offre i suoi prodotti e il suo servizio personalizzato per quella specifica applicazione.
igus® ha esperienza e specialisti specifici per molti settori industriali. Questo è solo un esempio. Se il vostro settore non è indicato nella lista, contattateci. Saremo lieti d'indicarvi le soluzioni igus® per la vs. applicazione

Acciaierie

Soluzioni per condizioni estreme.

Agricoltura

Resistono a condizioni difficili.

Apparecchiature medicali

Amagnetici, igienici, esenti da lubrificazione.

Bicycle technology

Dry-running polymer bearings instead of metal solutions with lubrication:
40 % cost, 80 % weight and 100 % maintenance savings

Camere asettiche

ISO Classe 1 per molti prodotti.

Centrali eoliche

igus® offre molte soluzioni per turbine eoliche nonché per la relativa attrezzatura utilizzata nella produzione, nel trasporto e nell'installazione. Queste possono aiutarvi a migliorare la vostra tecnologia e ridurre i costi.

Control cabinet building

We not only provide you with cost-effective cables for motion-control (and fixed installation) applications, but also with the matching energy chains to connect the control cabinet to the machine.

Costruzione di bagni pubblici e piscine

Polimeri ad alte prestazioni per l'utilizzo in bagni pubblici e piscine

Costruzione di modelli

Leggerezza ed elevata capacità di carico

Costruzioni navali

Prodotti autolubrificanti ed esenti da manutenzione per l'industria navale.

Distributori automatici

Soluzioni con prodotti per la tecnologia dei distributori automatici: 100% esenti da lubrificazione; silenziose, affidabili con una lunga durata d'esercizio

Elaborazione di immagini industriali

Prodotti per l'elaborazione di immagini industriali.

Gru

L'alternativa affidabile e a manutenzione ridotta ai sistemi con barra collettrice e con bobina: catene portacavi per tutti i tipi di gru

Gru indoor

Soluzioni di alimentazione di energia e cavi per gru indoor e carroponti: personalizzate, estremamente durevoli, a bassa manutenzione

Heavy machinery / Plant construction

Replace steel systems.

igus® per l'arredamento e il design industriale

Pulizia e peso ridotto.

Impianti di chiuse e bacini

Da molti anni i sistemi di alimentazione di energia igus® offrono la loro affidabilità giorno dopo giorno.

Impianti di lavaggio

Elementi di macchine resistenti alla corrosione.

Industria aerospaziale

Light and cost-effective due to plastic and aluminium.

Industria alimentare

Plastiche ad alte prestazioni per componenti certificati FDA per l'industria alimentare

Industria del vetro

A prova di temperature e di schegge, installazione rapida, di lunga durata: sistemi di alimentazione di energia, cavi speciali e tecnologia di stoccaggio per la produzione e la ‑lavorazione del vetro

Industria della stampa

Insensibile a pressione, polvere e polvere di carta.

Industria delle bevande

Componenti per macchine puliti e conformi FDA per macchine per bevande.

Industria dell'imballaggio

Componenti per macchine senza lubrificazione, conformi FDA, per l'industria dell'imballaggio.

Industria tessile

Sistemi di alimentazione e cuscinetti in polimero puliti ed esenti da manutenzione

Ingegneria dei fluidi

Pompe, valvole e raccorderia esenti da lubrificazione.

Le soluzioni igus® per l'alimentazione da terra

Catene portacavi e cavi per l'alimentazione da terra in porti e su navi.

Macchine edili

Alimentazione di energia esente da manutenzione.

Macchine legno

Soluzioni repellenti ai trucioli prevengono gli interventi di manutenzione.

Macchine plastica

Sistemi semplici da installare.

Macchine utensili

Componenti moderni prevengono i guasti.

Marittimo

Soluzioni per applicazioni marittime e strutture portuali

Material handling

For trouble-free processes in warehousing

Motociclo/scooter

Soluzioni igus® esenti da lubrificazione e manutenzione per motocicli e scooter.

Movimentazione di materiali sfusi

Soluzioni per la tecnologia della movimentazione sfusi – esenti da corrosione e resistenti a sporco, agenti chimici e temperature elevate.

Offshore

Resistenti all'acqua marina.

Produzione di pneumatici

Eliminazione di lubrificanti e polvere.

Protesi e ortesi

Per un'usura ridotta del 95%.

Resistenza all'usura

Cuscinetti e sistemi di approvvigionamento di energia leggeri.

Robot

Per applicazioni su robot a 6 assi.

Robot di assistenza

Trarre vantaggio dalle motion plastics® ed equipaggiare i robot di assistenza per un'ampia gamma di applicazioni.

Sistemi per facciate

Componenti resistenti alla corrosione e alle intemperie.

Sport, fitness e riabilitazione

Regolazione agevole, silenziosa e senza lubrificazione.

Sports boats etc.

Saltwater-resistant and suitable for any weather.

Stampante 3D

Componenti o sistemi.

Strumenti musicali

Perfect to the last detail. Your instruments are maintenance-free with igus® polymer plain bearings.

Studi progettazione

Simple designing with igus®:

Teatro / Costruzione palco / Illuminotecnica

Silenziosi, vibrazioni ridotte e autolubrificanti.

Tecnologia per telecamera

Sistema modulare per guide per videocamere.

Tecnologie solari

Per ambienti estremi.

Tipi di macchina

Qui trovate una selezione di macchine adatti per i prodotti igus®.

CNC machining center for the timber industry

e-chainsystems and chainflex® cables from igus® compel with long service-lives when exposed to chips generated in CNC machining centres.

Cutting systems

The e-chain systems® and chainflex® cables from igus® can ensure high holding times in all cutting machines through a long service life.

Macchine per maglieria

Nell'industria tessile, la qualità, la precisione e la pulizia sono essenziali. Ed è per questo che sono particolarmente indicati - nelle macchine per maglieria - i prodotti igus® che funzionano a secco e garantiscono un funzionamento sicuro.

Macchine per stampaggio a iniezione

Le macchine per stampaggio a iniezione sono generalmente composte da tre unità: base della macchina, unità di iniezione e gruppo di chiusura. Cliccate qui per vedere come possono essere usati i prodotti igus®.

Passenger boarding bridges

The mechanical movement should run smoothly in passenger boarding bridges. Click here to see the places where igus® products can be used for this purpose.

Stampanti di grandi dimensioni

Nel settore manifatturiero, continua a crescere l'utilizzo di stampanti e plotter di grandi dimensioni; è quindi sempre più importante che attrezzature di questo tipo funzionino in modo affidabile.

Trattori

L'utilizzo di cuscinetti in plastica permette di prolungare di 8 volte la durata d'esercizio possibile per i trattori.


Scoprite gli esempi applicativi per il vs. settore


State cercando esempi di applicazioni per un certo settore industriale?
Qui potrete trovare esempi di applicazioni dei nostri clienti e selezionarli secondo le vs. esigenze

Mail alla igus®

I vostro settore non è indicato nella lista? Volete avere informazioni su un settore particolare? Contattateci! Saremo lieti d'indicarvi le soluzioni igus® per la vs. applicazione.


vostri dati

* Campi obbligatori

Tel.
Nome*
E-Mail*
Cognome*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
CAP*
 
 
 

Sì, vorrei ricevere informazioni su prodotti e servizi attuali di igus® per e-mail. Acconsento all'utilizzo esclusivo dei miei dati da parte di igus® nel quadro delle comunicazioni di marketing, che si attenga alle leggi sulla protezione dei dati. Sono consapevole di poter annullare eventualmente il mio consenso in qualsiasi momento attraverso il link "Cancella" contenuto in ogni e-mail.

Accetto i regolamenti sulla protezione dei dati e do il consenso all'elaborazione dei miei dati. Potete revocare questa autorizzazione in qualsiasi momento.