Automatentechnik mit wartungsfreien Komponenten

Verkaufsautomaten Icon
Jetzt entdecken
Gastrotechnik Icon
Jetzt entdecken
Verkaufsautomaten
Jetzt entdecken
Verkaufsautomaten
Jetzt entdecken

Ausgewählte motion plastics für die Automatentechnik

E2 micro e-kette
  • Für kleinste Bauräume
  • UL94-V2 (optional V0)
  • Stabil, leicht und leise
chainflex Leitungen CF130.UL & CF140.UL
  • PVC Außenmantel (CF140 geschirmt)
  • Für mittlere Beanspruchung
  • Flammwidrig
drylin E-Portal
  • Schnelle Montage
  • Definierte Hublängen
  • Alles aus einer Hand
drygear Apiro
  • Kostengünstige Automatisierung
  • Flexibel einsetzbar
  • Bis 2,5 Nm im Dauerbetrieb
drylin N-Flachführungen
  • Sehr geringes Gewicht
  • Geringe Bauhöhe, 6-12 mm
  • Zahlreiche Schlittenvarianten
drylin Gewindetechnik mit dryspin Technologie
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Medienbeständig
Whitepaper Automatentechnik Portalsysteme
Gewürzautomat mit Linearführung
Musterdose One-Team
IGUS_3DSTILL_vending_machines_overview_IA_1.tif

NEU: Bemusterungsservice für die Automatentechnik

Innovative und vielfältige Entwicklung der Automatentechnik

Leiser Dauereinsatz durch wartungsfreie Bauteile in Automaten

  • Wartungsfrei
  • Kostengünstig
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Einfache Montage
  • Komplettsysteme oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Lebensdauerberechnung
  • Geräusch- und vibrationsarm

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Weitere Informationen

igus Corner
Jetzt bestellen
igus blog logo
Jetzt reinschauen!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung