Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Sans entretien pour un emploi durable et silencieux dans les automates et les distributeurs

Les usages possibles des distributeurs se sont beaucoup élargis et le progrès technique on peut s'attendre à de nombreuses innovations. Les distributeurs ne se contentent plus de remplir une fonction, celle d'un point de vente par exemple, ils servent aussi de support publicitaire et peuvent utiliser des données des utilisateurs pour la surveillance. Ils sont partie intégrante de notre quotidien depuis longtemps, à tel point que l'on n'y prête plus attention. Surtout quand ils fonctionnent silencieusement et sans le moindre problème. Guidages et roues dentées dans le système de paiement, compartiments de stockage s'ouvrant à l'aide de guidages linéaires, systèmes linéaires électriques déplaçant des scanners ou faisant sortir des produits, chaînes porte-câbles guidant des câbles... Tous ces composants sont soumis à des critères stricts en matière de fonctionnement et de design et ils sont souvent utilisés 24 heures sur 24. Et pour que le distributeur supposé être automatique ne soit pas constamment tributaire d'un entretien assuré par l'homme, ils font appel à nos polymères hautes performances sans entretien.

Avantages des produits igus :

  • Sans entretien
  • Produits économiques
  • Réduction de l'espace de montage requis et du poids
  • Montage simple
  • Systèmes complets ou composants individuels à partir de l'unité
  • Durée de vie calculable
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations

Distributeurs automatiques

Paliers linéaires et lisses, chaînes porte-câbles, roues dentées et réducteurs pour des distributeurs de marchandises sans entretien, à longue durée de vie et économiques.
Découvrir

Automatisation dans la restauration

Solutions de robotique, paliers et chaînes porte-câbles pour l'automatisation rapide, économique et sans entretien de prestations dans les cafés et restaurants.
Découvrir
Pas de graisse, peu d'entretien, une longue durée de vie
Composants pour machines à café
À découvrir maintenant
Machine à café

Nouveautés 2022
Axe d'entraînement extensible en continu
 
Renvois d'angle insensibles à la corrosion avec boîtier léger
Robot SCARA à 4 degrés de liberté
 

Pour découvrir toutes les nouveautés 2022, c'est ici.

Nouveautés 2022

Echantillons gratuits, dans une boîte ou sur mesure pour votre application

Jugez par vous-même de la qualité de nos plastiques en mouvement
  • Demandez une boîte d'échantillons gratuits avec les principaux « plastiques en mouvement » et des informations sur différentes applications avec des distributeurs automatiques.
  • La boîte est trop générale ? Nous trouvons le produit adéquat pour votre application et vous en envoyons un échantillon gratuit.
Demander une boîte d'échantillons

Produits utilisés

Chaînes porte-câbles E2 micro

Chaîne porte-câbles E2 micro
  • Pour les tout petits espaces de montage
  • UL94-V2 (en optíon V0)
  • Robustesse, faible poids et fonctionnement silencieux

chainflex CF130.UL & CF140.UL

Câbles chainflex CF130.UL & CF140.UL
  • Gaine extérieure en PVC (CF140 blindé)
  • Pour les sollicitations moyennes
  • Non propagateur de flamme

Portiques drylin E

Portiques drylin E
  • Montage rapide
  • Courses définies
  • Un seul fournisseur

Unités linéaires à moteur drylin E

Unités linéaires électriques et entraînements linéaires drylin E à moteur
  • Structure simple
  • Montage de capteurs par rainure en T
  • Un seul fournisseur, livraison d'un système monté et contrôlé

Guidages miniatures drylin N

Guidages miniatures drylin N
  • Très faible poids
  • Faible hauteur de montage, 6 à 12 mm
  • Nombreuses variantes de patin

Entraînements à vis drylin

Entraînements à vis drylin et technologie dryspin
  • Sans graisse et sans entretien
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations
  • Résistance aux agents chimiques


Produits utilisés dans les distributeurs automatiques

Cellule de cuisine RoboEatz

Composants sans graisse et sans entretien pour une cuisine robotisée autonome

Cuisine rapide saine, préparée et servie par un robot cuisinier. Pour leur cuisine robotisée, les ingénieurs de la start-up canadienne RoboEatz étaient à la recherche de composants convenant au traitement de produits alimentaires et permettant de réduire les coûts tout en ayant une longue durée de vie et en exigeant peu d'entretien. La solution parfaite ici ? Des chaînes porte-câbles, des paliers en tout genre et de composants d'entraînement igus...
Distributeur de glaces sec°mat

Réducteur Apiro durable et peu gourmande en entretien dans un distributeur de glaces

Le sec°mat IC One de la société Seco Manufaktur de Bochum transforme la distribution des glaces et le processus de vente en une véritable expérience. Une cinématique de robot Apiro assure non seulement un fonctionnement durable avec peu d'entretien, mais aussi un émerveillement du client...
Projets de clients du secteur des distributeurs automatiques

... autres clients satisfaits

Systèmes d'entraînements et guidages de l'énergie dans des robots barmen, portiques dans des automates de nettoyage de cassettes de toilettes, guidages dans des machines à café... Découvrez d'autres applications de nos clients du secteur des distributeurs automatiques qui utilisent nos plastiques en mouvement et tirent profit de leurs avantages.
Découvrir

Produits testés dans des conditions proches de la réalité dans le laboratoire de tests

L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.

Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l'utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.

La boîte d'échantillons des plastiques en mouvement

Rien ne vaut d'essayer : Le présentoir igus vous permet d'avoir directement sous la main les derniers produits les plastiques en mouvement pour votre secteur. 
 
Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et en remplissons les compartiments avec des produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. De manière permanente ou pour une durée donnée.
Le demander maintenant, il est gratuit

Quelles sont les principales réglementations qui s'appliquent aux fabricants de distributeurs alimentaires ? Comment gagner de la place malgré un choix de produits en hausse ? Vous trouverez des réponses à ces questions et des articles intéressants sur le secteur des distributeurs dans le blog igus.
Consulter l'article


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH