drylin® Lineargleitlager arbeiten, im Unterschied zu den bekannten Kugelumlaufsystemen, auf Gleitelementen. Diese Gleitelemente aus Hochleistungspolymeren können prinzipiell aus allen iglidur® Werkstoffen hergestellt werden. Damit stehen der drylin® Lineartechnik die Vorteile aller unterschiedlichen iglidur® Lagermaterialien zur Verfügung. Für die meisten Anwendungen im Linearbereich ist jedoch iglidur® J aufgrund seiner Verschleiß- und Reibwerteigenschaften am Besten geeignet. Deshalb werden drylin® Lineargleitlager mit diesem Werkstoff ausgerüstet. Diese Anwendungsübersicht zeigt Ihnen unterschiedlichste Einsatzgebiete für wartungsfreie Linearführungssysteme aus dem drylin® Programm.
igus Lagertechnik in automatisiertem Blisterzentrum Automatisiertes Medikamentenhandling für Apotheken: mit über 7.500 weltweit installierten Anlagen sind die Rowa Systeme von Becton Dickinson in diesem Marktsegment führend.
In den Etikettiermaschinen der KHS GmbH sind nicht nur zahlreiche rotative und lineare Lager aus dem igus® Programm verbaut.
Das Unternehmen fabmaker setzt auf bewährte Linearführungskomponenten für 3D-Drucker.
Gold beim manus® 2015: Dieses System assistiert Ärzten bei der minimalinvasiven Cochleaimplantat-Chirurgie.
Bronze beim manus® 2015: Diese laserbasierte 3D-Druckmaschine druckt Metallteile aus Titan, Aluminium, Stahl oder sogar Gold.
Wartungsfreie igus® Lineartechnik kommen in Elektrorollstühlen und Reha-Therapiesystemen zum Einsatz.
Wartungsfreie Lager aus dem igus® Konstruktionsbaukasten vereinfachen Bedienung einer Zugsäge für Dämmstoffe.
Dieses verschiebbare Touchscreen-System wurde für die Qualitätskontrolle in den Fabriken des Unternehmens entwickelt.
Diese Fitnessgeräte funktionieren fast lautlos.
Dieses Handling- und Kontaktiermodul wird für die automatische elektrische Messung von Einzelplatinen im Temperaturprüfschrank genutzt.
Dieser Korkenzieher entkorkt Weinflaschen automatisch.
Dieser 3D-Drucker wurde fast ohne fertige Komponenten konstruiert.
Diese automatische Packstation verpackt Etiketten in Kartons.
Diese Maschine dekoriert Kuchen.
Dieses Schweißgerät verfügt über mehrere, ringförmig angeordnete Schweißbrenner.
Diese Halterung wird bei Aufnahmen mit 3D-Kameras verwendet.
Bei dieser Aufführung im Musiktheater Posen musste ein Labortisch auf der Bühne mitten in der Szene auseinandergefahren werden.
Mit diesem Gerät werden Kunststoffbeutel verschweißt.
Bei diesem Schweißgerät lässt sich der Schweißkopf in der Höhe verstellen.
Dieses Gerät wird zur physiotherapeutischen Behandlung bei Rückenproblemen eingesetzt.
Das vorliegende Studentenprojekt befasst sich mit der Entwicklung eines NC-gesteuerten Portals für den Einsatz als Multifunktionswerkzeugmaschine.
Schmierfreie Kunststofflager für ergonomischen Bürostuhl.
Diese Prüfanlage beschriftet und kontrolliert pharmazeutische Verpackungen.
Die Tischplatten lassen sich linear verschieben.
Stabiles Spindellinearsystem zum Abziehen von Papiereistüten.
drylin® W Linearführungen in einem Hubpodium für Konzerthaus.
Positionieren mit wartungsfreien igus® Spindelhubtischen.
Bei dieser Radwinde werden Gehäuselager RJUM-05-40 eingesetzt.
Beim Fahren sehr kompakt, auf dem Campingplatz ganz geräumig, dank drylin® Spindel-Lineartische.
Schmiefrei, präzise und sehr leise: igus® Komponenten in 3D-Drucker.
Sauber, belastbar und wartungsfrei: Polymergleitlager in der Lebensmittelindustrie.
Lineargleitlager für Lenksysteme von Busanhängern
Professionelle und zeitsparende Montage & Demontage von Fahrradreifen ist mit diesem Gerät möglich.
Verschleißfeste Linearführungen sorgen für 50 Prozent höhere Standzeiten im Schleifwerkzeug-Maschinenpark
Gleiten unter härtesten Bedingungen. Edelstahlwellen, Flansch- und Gleitlager für Laborpressen
geschäftsTrocken laufende Linearführungen und Stehlager sorgen für hohe Standzeiten in der Holzpalettenfertigung
Trocken laufende Linearsysteme in Windelproduktionsanlagen
Schmierfreie Gewindetriebe für eine Abfüllanlage in der Medizintechnik
Nicht nur technisch, auch betriebswirtschaftlich lohnte sich hier der Einsatz von igus®-Produkten im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten.
Ein weltweit bekannter Maschinenbauer, setzt Gleitlager aus dem igus®-Programm ein.
Schmier- und spielfreies Spindel-Mutter-System gewährleistet präzisen Leimauftrag in Kantenleimmaschinen.
Kunststoff-Gleitlager in der Prozesstechnik: Völlig wartungs- und schmierfrei.
Durch den Verzicht auf Schmierstoffe bleiben die transportierten Laminatstücke sauber.
Nur umfangreiche Tests auf der Erde beweisen die Weltraumtauglichkeit von Komponenten.
Autos werden hier ohne Zutun des Fahrers geparkt und später wieder bereit gestellt.
Schmiermittelfreiheit und Reinraumtauglichkeit können mit den wartungsfreien Steilgewinde-Muttern gewährleistet werden.
Unter anderem durch den Einsatz von drylin® konnte das Gewicht dieser Lasermarkierstation halbiert werden.
Der drylin® Spindel-Lineartisch mit Positionsanzeiger und Handrad findet aufgrund seiner Schmiermittelfreiheit seinen Einsatz in einem Codiergerät zur Kennzeichnung von Käse.
Um die oberen Elemente flexibel bewegen zu können wurde in einem Sideboard ein wartungs-freies drylin® Linerführungs-system eingesetzt.
Bei der Herstellung eines Tisches entschied man sich aufgrund der Wartungsfreiheit für den Einsatz einer drylin® Linearführung.
Für die präzise Bearbeitung in Laser-Gravurmaschinen werden gleich mehrere wartungsfreie Kunststoff-Komponenten verwendet.
Durch spielfrei vorgespannte Muttern wird bei der Formatverstellung in der Papierindustrie ein präzises und wartungsfreies Einstellen der Formate ermöglicht.
Durch die eingesetzten drylin® TR Steilgewindemuttern in zwei Schachcomputern können große Hübe in kürzester Zeit zurückgelegt werden.
Die Deckplatte kann dank Gleitschienen von der Mitte aus geöffnet werden.
Die massive Arbeitsplatte lässt sich über Gleitschienen verschieben und vergrößert die Arbeitsfläche des Schreibtischs.
An einem sehr hochwertigen Uhrensafe werden die Auszüge zum Bestücken mit Linear-Profilführungen realisiert.
Lineragleitlager im Querauszug einer Holztischplatte.
Statt mit teuren 3D-Kameras zu arbeiten, können auf dieser Vorrichtung zwei reguläre Kameras so montiert werden, dass sich aus ihren Aufnahmen ebenfalls ein dreidimensionales Bild generieren lässt.
Bei diesem 3D-Kamerasystem „3D RIG“ wurde Wert auf die möglichst leichte Verstellung und Wartungsfreiheit gelegt.
Diese Anwendung aus der Medizin ist ein Analysegerät, das hilft viele verschiedene Arten von Krebs bereits in einem frühen Stadium zu diagnostizieren.
Geräuschfrei und präzise sorgen hier drylin® T-Schienenführungen mit einstellbarem Spiel für die Höhenverstellung der Arbeitstische.
Zum Einsatz kommen drylin®-Lineargleitlager und igubal® KSTM-Stehlager, die keiner Wartung bedürfen und sich auch vom aggressiven Asbest nicht beeinträchtigen lassen.
Der höhenverstellbare Untersuchungstisch ist für Augenuntersuchungen konzipiert.
Jede beliebige Tür lässt sich mit diesem System so umrüsten, dass sie sich auf Knopfdruck automatisch öffnet.
In Sportstadien kommt dieses Tor zum Einsatz, das automatisch geöffnet und geschlossen werden kann und sich dabei wie Ziehharmonika zusammenfaltet.
Dieser Greifer nimmt Frischgebackenes von einem Förderband, um es in Körbe zu packen.
Dieser Automat verwaltet die Bänder von Datensicherungen. Die Transportbewegungen im Inneren werden von drylin® N-Lineargleitern geführt.
Dieses Gerät misst den Bohrwiderstand einer unter schneller Rotation in Holz eindringenden Nadel.
Diese Maschine kann Bücher vollautomatisch einscannen, ohne dass menschliche Unterstützung notwendig wird.
Dieses Gießgerät kommt in Dentallaboren zum Einsatz. Mit ihm wird Zahnersatz hergestellt.
Wichtig war hier die präzise Positionierung für saubere Schnitte sowie die Wartungsfreiheit der gesamten Anlage.
Dieser Greifer nimmt Verpack-ungseinheiten aus einer Ver-siegelungsmaschine, dreht die einzelnen Einheiten um 90 Grad und verteilt Sie auf Kartons.
Hier kommt auch Wasser zum Einsatz, weshalb die Linearführung unter Wasser ebenfalls zuverlässig arbeiten muss.
Diese Anlage beschäftigt sich mit der Verpackung von Holz.
In dieser neuentwickelten Induktionszentrifuge werden Legierungen für Zahnprothesen geschmolzen.
Durch die Verwendung von iglidur® W300-Gleitlagern konnte die Zuverlässigkeit gesteigert werden. Die vorher verwendeten Kugellager mussten regelmäßig geölt werden, was bei iglidur®-Lagern entfällt.
Dieser Kamera-Dolly ist besonders leise und einfach zu verstellen. Dabei erlaubt er vielfältige Bewegungsvariationen.
Wichtig war hier die schnelle und hygienische Reinigung der Maschine.
Hier wird ein Kernkasten zur Entleerung verfahren und ausgekippt.
Um die besten Flugbedingungen zu erreichen, müssen alle Bauteile so leicht und gleichzeitig belastbar wie möglich sein.
Das Spezialgerät soll in seiner Konstruktion möglichst günstig und die einzelnen Komponenten möglichst wartungsfrei und langlebig sein.
Für Kinder mit der Glasknochen-krankheit ist diese Laufhilfe gebaut worden.
Gerade im Umgang mit Lebensmitteln kommt es auf höchste hygienische Sorgfalt an.
Wichtig ist hier die exakte Positionierung, die durch die Kombination mehrerer igus®-Produkte sichergestellt wird.
Gesucht wurde eine kostengünstige Lineargleitführung mit einer hohen Lebensdauer, die Fluchtungsfehler ausgleicht und dabei möglichst leicht ist.
Mit dieser Maschine werden Medikamente aus den Originalverpackungen entnommen und anschließend in kleineren Dosierungen neu verpackt.
In diesem medizinischen Körperscanner kommt eine drylin® T-Linearführungssystem zum Einsatz.
Dieser Pagepulltester ist ein hochpräzises Messgerät für die Buchbinde-Industrie.
Eine Messlehre wird auf einer drylin® T-Schiene geführt. Diese
Bei diesem Modellbahnfreund können die Züge aus dem Regal selbsttätig auf die Anlage fahren.
Dieser Packroboter schichtet ebenfalls Backwaren in Kisten. Er verfügt über ein doppelköpfiges Greifersystem.
Der hier eingereichte manus®-Beitrag ist die Neuentwicklung eines Patientenlifts in Rettungswagen für im Sitzen transportierbare Patienten.
Dieser Plotter ist eine günstige Lösung für Ausdrucke bis zum DIN A2-Format.
Diese Rahmenkonstruktion erlaubt es dem Anwender, die eingespannten Werkzeuge wie zum Beispiel Schweiß- oder Fräsgeräte beliebig auf drei Achsen zu verfahren.
Hier werden in einer abgeschirm-ten Halle Züge auf ihre elektro-magnetische Verträglichkeit geprüft.
Dieses Gerät kann den Umfang von Autoreifen vermessen, ohne dass das Fahrzeug bewegt werden muss.
Sehr flexibel ist diese zum manus®-Wettbewerb eingereichte Anwendung eines Roboter-Greifers.
Dieses Gerät trainiert die Rückenmuskulatur. Um es bequem benutzen zu können, muss die Unterlage verstellbar sein.
Diese Säge schneidet Holz-Blenden auf die richtige Länge.
Hier wurden Sanitärelemente in der Nasszelle mit igus®-Produkten verbaut.
Die Leitungen, mit denen Zugmaschine und Auflieger verbunden werden, müssen flexibel sein, um die unterschied-lichen Längen der Auflieger auszugleichen.
Der Schneidedraht wird auf der vertikalen Achse mit Hilfe von zwei drylin® ZLW-Zahnriemenachsen bewegt.
Die ca. 3 Meter hohe und ca. 1,7 Meter breite Tür wird mit einer drylin® W-Linearführung gelagert. Durch die guten Gleiteigenschaften lässt sich die Tür problemlos bewegen.
Alle verwendeten igus®- Produkte sind wartungsfrei, so dass die Maschine eine hohe Standzeit aufweisen kann.
In der Getränkeindustrie wird dieser Schneidemechanismus genutzt. Hier wurden mehrere igus®-Produkte benutzt.
Die Herausforderung war hier, eine Linearführung zu finden, die unter diesen harten Bedingungen zuverlässig und schnell arbeitet.
Diese pfiffige Anwendung schafft mehr Stauraum unter dem Bett.
Hier kommt eine drylin® T-Linearführung in einer Hochleistungs-Siebdruckmaschine zum Einsatz..
Mit diesem Gerät können Skispringer ihre Sprünge verbessern.
Bislang wurden hier metallische Lager und Linearführungen verwendet, die schnell rosteten und daher häufige Wartung erforderten.
Auch 6.000 Meter unter der Meeresoberfläche soll dieser Motor noch Tiefseeroboter antreiben.
Gold beim manus® 2011: Tortilla-Bräter der Firma Carmelo Lagunas Escudero, Spain
Auch diese Anlage ist in der Lebensmittelindustrie zu finden. Auf ihren Ketten werden die produzierten Backwaren separiert.
Auch dieser elektrisch verstellbare Untersuchungstisch wurde zum manus®-Wettbewerb eingereichet.
Auch dieser elektrisch verstellbare Untersuchungstisch wurde zum manus®-Wettbewerb eingereichet.
Dieser Automat verkauft Flaschen mit hochwertigem Olivenöl. Um die Flaschen aus ihrer Halterung zur Ausgabe zu bringen, sind drei Bewegungsachsen notwendig.
Diese Anlage kann verschiedene Industriegüter mit beliebigen Materialien verpacken.
Die patentierte Maschine ist ein Multitalent zum Verpacken. Sie kann Pakete in einem Schritt bedrucken und sie mit ebenfalls bedrucktem Klebeband zukleben.
In diesem Sessel sind die Armlehnen verstellbar, um sich den Bedürfnissen der Benutzer individuell anzupassen.
Es kommen mehr Gäste als erwartet? Mit diesem Esstisch kein Problem, denn er ist stufenlos in der Breite verstellbar.
Für die Verstellung kommt eine drylin® T-Linearführung zum Einsatz. Sie bewältigt problemlos die Taktzahl von 80 Zyklen pro Minute.
Diese Videowand wurde für einen niederländischen Fernsehsender gebaut.
Jede Bewegung, die hier ausgeführt werden soll, muss Schmiermittelfrei absolviert werden, verschleißfrei ablaufen und falls doch Verschleiß auftritt, frei von Schwermetallen etc. sein.
Die verwendete drylin® W-Linearführung mit einer über vier Meter langen Doppelschiene ermöglicht eine einfache Verstellung des Kontrollpults.
Prototyp eines Greifers, der in Wäschereien automatisch Wäschestapel auf- und umschichten soll.
Da das Aquarium mit Salzwasser gefüllt ist, dürfen die verwendeten Bauteile nicht korrosionsanfällig sein.
Auch dieser Wendetisch ist eine Anwendung in der pharamzeutischen Industrie.
Mit mehr als 350 Stundenkilometer rasen diese Züge ab 2012 durch China und verbinden Peking und Shanghai.
Hohe Laufleistung im Dauerbetrieb: drylin® T in einer Abfüllanlage in der Lebensmittelindustrie.
Bei dieser Ablängmaschine wurden früher Kugelbuchsen verwendet. Diese waren nach nur 6 Monaten komplett ausgefallen.
drylin® R in einer Anlage zur Produktion von Alukartuschen.
Zum genauen Bohren von Glas wird hier ein Anschlagsystem auf Basis der drylin® W Lineargleitführung eingesetzt.
In dieser Back- und Transporteinheit kommen drylin® T und drylin® N Flachführungen zum Einsatz.
In dieser Prüfstation erfolgt die Wirbelstromrissprüfung von Bauteilen für die Automobilindustrie unter Einsatz von drylin® T.
Wartungsfreie Führung und Lagerung in Sitz und Fußrasten an einem Fitnessgerät.
drylin® Trapezgewindemutter in einer Blechbearbeitungsmaschine.
drylin® W zur Positionierung von Folien in einer Blistermaschine.
drylin® T im Einsatz in Simulationsanlagen des ADAC.
drylin® N 40 Laufwagen kommen in dieser Endlosführung zum Einsatz.
drylin® T in Etikettenzuführung mit schneller und flexibler Formatverstellung.
drylin® Lineargleitführung in EURO-C Schweißzange für die Automobilindustrie.
Kunststoff statt Kugelumlauf - drylin® Linearführungen für maschinelle Entgratung.
Wartungsfreie Polymerlager in mobilen und stationären Sägewerken.
drylin® Gleit-Linearführungen sorgen für kompakte und dabei hochflexible Handhabungsgeräte.
drylin® Kunststoff-Gleitlager in einem Inspektionsgerät für Offshore-Drilling-Riser.
drylin® W in einem Flachbett Inkjet Drucker.
Verschleißärmer und kostengünstiger durch Umstellung auf drylin®: Bis heute läuft die Anlage ohne Ausfälle.
Ideale Führung des Flaschengreifers durch drylin®.
Verwendung von drylin® W zur Führung einer Förderkette für Güter.
Verwendung von drylin® R Lineargleitlagern für einen Füllschuh-Mechanismus einer Presse.
drylin® SLW - mit gegenläufiger Spindel in der Glasindustrie zur Vereinzelung von Flaschen.
drylin® W in Verstelleinheit für eine Glasschneidemaschine.
Einsatz eines drylin® Spindel-Lineartisches im Kodierungsgerät zur Höhenverstellung bei Wechsel des Kodierungsgutes.
drylin® T in Inspektionsoptik zur störungsfreien Betrachtung verborgener Lötstellen unter Bauteilen ermöglichtstörungsfreie Betrachtung verborgener Lötstellen unter Bauteilen.
drylin® T Lineargleitführungen zur Führung eines einseitig gelagerten Saugöffners für Kuverts.
Eine Graviermaschine mit igus® Produkten als Abschlußarbeit nach vier Jahren Weiterbildung in der Automatisierungstechnik.
Preisgünstige und schmutzunempfindliche Türführung in einer Werkzeugmaschine.
drylin® Trapezgewindemuttern und iglidur® Hochleistungspolymer in Zweikomponenten-Mischstation.
Damit der Schnitt perfekt wird. drylin® T in einem Bearbeitungszentrum in der Möbelindustrie.
Die Positionierung von Fräsköpfen erfolgt in dieser Anlage zur Fertigung von Alu-Fensterrahmen mit dem drylin® Spindel-Lineartisch SHT.
Der Radierroboter der Hans Böckler-Schule am Berufskolleg Münster verbindet Technik mit Kulturgeschichte.
Bei besonders großen Kräften: drylin® T Lineargleitführung in einer Rohrbiegeanlage.
Die drylin® N Flachführung in einer Sonderausführung dient der Verstellung von Scheinwerfern.
Einsatz von drylin® Hochtemperaturlager in Schlauchbeutelmaschine zur Schweißbalkenlagerung.
Verwendung von drylin® T für Einstellung der Andruckwalze und zum Ausgleich der Unwucht des Schleifkörpers.
drylin® Hochtemperaturlager werden in der Werkzeugführung dieser Form-, Füll- und Schließmaschine eingesetzt.
Automotive-Industrie: Flexibles Lineargleitsystem für automatischen Schweißkappenwechsler.
drylin® in einer Sektflaschen-
verschlußmaschine in der Abfülltechnik.
drylin® Gleitführungen in einem Setzkopf für Kleinformatfliesen arbeiten problemfrei trotz staubigen und beengten Arbeitsbedingungen.
Die X-Y-Verschiebung des Entnahmemagazins wird mit der platz- und kostensparenden drylin® N Flachführung realisiert.
Schon geringster Ölnebel könnte zu Datenverlust führen – daher kommt die trockenlaufende drylin® N Flachführung zum Einsatz.
Für die verschiedensten Formatverstellungen: drylin® Spindel-Lineartisch SHT.
drylin® SHT Spindel-Lineartisch für eine genaue Positionierung der Werkzeuge in X-Y-Z-Richtung.
Einsatz von drylin® R zur Führung des Schneidetischs.
drylin® - Einsatz in der Lebensmitteltechnik dank Schmiermittelfreiheit.
In dieser Anwendung erfolgt die Ansteuerung von Greiferplatten durch die drylin® T Lineargleitführung.
Ruhiger und leiser Lauf durch drylin® bei Werkzeugmaschinentüren.
World Skills Berufsweltmeisterschaften - 5. Platz in der mobilen Robotik.
Diese Zahnriemeneinheit mit der drylin® N Gleitführung eignet sich für hochdynamische Anwendungen.
Neben der völligen Fett- und Schmiermittelfreiheit ist der leise und gleichmäßige Lauf der Lineargleitführung drylin® entscheidend für den Einsatz in dieser Designleuchte.
Schmierfreie drylin® W Linearführungen in einer Poliermaschine für Aluminiumfelgen sorgen für eine für lange Lebensdauer.
Geschmeidiger Lauf des Anschlagsschlittens durch verschleißfeste Hochleistungspolymere.
Wartungsfreie Kunststoffgleitlager trotzen allen äußeren Einflüssen und sorgen für die nötigen Standzeiten.
Chemikalienbeständig und korrosionsfrei: wartungsfreie Polymer-Gleitlager in Großküchengeräten.
Wind, Sand und Sonne: Kunststoff-Gleitlager für die Solartechnik
Wartungsfreie Führung und Lagerung in Arm- und Beinstützen am Dialysestuhl.
Präzise und langlebig - Kunststoff-Gleitlager für neuartige Lederspaltmaschine.
Saubermänner gefragt - Schmiermittelfrei arbeitende Gleitlager-Systeme empfehlen sich besonders für die Lebensmittel- und Hygieneindustrie.
Schnell, gerade, präzise: So lassen sich die Anforderungen bei der Blechverarbeitung zusammenfassen. Ausgereifte Richttechnik macht all dies möglich.
Höchste Präzision im Farbauftrag dank drylin®.
Kosten gespart und besser
Schwere Lasten hoch hinaus
Keine Schmiermittel im Lebensmittelbereich
Weniger Fertigungsaufwand
Stabil und sicher
Perfekter Lauf
Raue Umgebungen und Schmutz
Nichts bleibt haften
Rostfrei und temperaturbeständig
Wartungsfreie Dosierung
Geräuschlos und wartungsfrei
Sauber und leichtgängig
Beständig gegen Chemie und Schmutz
Leistungsfähig bei wenig Bauraum
Heiß und kalt
Kein Stick-Slip
Schön und leise
Flach und beständig
Robust und schwingungsdämpfend
Kostensparend und effizient
Leicht und sauber
Hohe Positioniergenauigkeit
Über 170.000 Euro Nutzen konnten durch den Einsatz von Polymer-Gleitlagern erreicht werden.
Die Lager übertragen reibungsarm und stick-slip-frei zuverlässig die hohen radialen Zentrierkräfte und minimieren durch ihren integrierten Anlauf die Reibung im Armsystem.
Dieser neuartige Bestückkopf (Pick & Place) für Leiterplattenautomaten verwendet drylin®-Gleitfolien.
drylin®-unterstütze Aluwelle mit Laufwagen im Setzkopf für Kleinformatfliesen.
Kreissäge mit wesentlich verbesserter Laufeigenschaft durch Einsatz von drylin®-Lineargleitlagern.
Das Problem der Konstruktion lag im begrenzten Bauraum durch die Kombination zweier voneinander unabhängigen Bewegungen und der hohen mechanischen Beanspruchung.
Durch die Neuentwicklung eines Greifers mit igus® Führungselementen ist ein sehr schmales, robustes und schmiermittelfreies Greifwerkzeug entstanden, wie es derzeit nicht auf dem Markt erhältlich ist.
Gleitelemente aus Polymeren tragen auch bei dieser Anwendung zur Erhöhung der technischen Leistung und einer Steigerung des Automatisierungsgrads bei.
Betonfräsmaschine läuft seit drei Jahren wartungsfrei im härtesten Betrieb.
Aufzugsystem für Einfamilienhäuser mit außerordentlicher Laufruhe.
In diesem Werkzeugvoreinstellgerät kommen drylin®-Führungsschlitten aus iglidur® J200 als Messschlitten zum Einsatz. Sie tragen dazu bei, dass in der Anwendung eine Präzision und Wiederholgenauigkeit von +/- 0,1mm erreicht werden kann.
Bei Verwendung von Wälzlagern wäre wegen der zu niedrigen Reibkraft ein aufwändiger Gegenkraft- oder Spannmechanismus notwendig.
Dichtheitsprüfstand zur Qualitätsprüfung von Wärmetauschern.
Verkürzung des Wartungsintervalls beim Sitzbezugsprüfgerät durch Polymer-Gleitlager.
Flachfernseher werden immer öfter an der Wand montiert. An dieser Stelle hingen jedoch früher oft Bilder oder Gemälde. Art over TV kombiniert beides.
Die igus®-Möglichkeiten erlauben eine genaue Führung und die höchste Geschwindigkeit des Greifers in beide Richtungen „X“ und „Y“.
Die Lehnenverstellung wird mit drylin®-Produkten realisiert, die Kopfstützen werden mit Kunststoff- Gleitlagern aus iglidur® G in der Lehne geführt.
Ein neuartiges Außenlastsystem für Hubschrauber erforderte ein geringes Gewicht, hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Witterungsbeständigkeit und Wartungsfreiheit.
Bei der Neugestaltung der Tischführung wurde Wert gelegt auf eine einbaufertige, kostengünstige, dauerhafte und schmiermittelfreie Lagerung und Führung.
Rundtaktanlage zum Herstellen von Kunststoffprodukten: Zur Problemlösung tragen igus®-Gleitführungen sowie Energieketten bei.
Zahnbürsten-Prüfstand läuft besonders leise durch Einsatz von Polymer-Gleitlager.
Die eingesetzte Gleitfolie gleicht bei den Achsen auch einen geringen Fluchtungsfehler aus. Das allerwichtigste Merkmal ist die fettfreie und chemisch beständige Ausführung.
Die Anlage läuft seit Umstellung auf drylin® W einwandfrei und ohne jegliche Unterbrechung.
Linearaktuator mit Zahnriemenantrieb: Alle Nachteile wurden durch die Gleitführung drylin® WQ beseitigt.
Der Einsatz von drylin®-Lineargehäusen und iglidur® G-Gleitlagern ermöglichen ein sauberes und leichtes Vorfahren der Zentrierbolzen.
Unter anderem gab es erhebliche Qualitätseinschränkungen in Bezug des großen Spiels in der Kugelführung. Mit der igus®-Miniaturgleitführung konnte dieses Problem ideal und kostengünstig gelöst werden.
Body Scanner zur Aufnahme von Körperparametern in ein Koordinatensystem.
Herkömmliche Führungen scheiden aus, da keinerlei Öl oder Fetteintrag in die Tauchbäder erfolgen darf.
Gesucht wurde eine Linearführung für eine Kraftmessdose mit leichtem Lauf, Spielraum und flachbauend.
Gleit-, Gelenk- und Lineargleitlager aus Kunststoff helfen Mobilität und Lebensqualität zu verbessern
Bei diesem Industrieroboter wurde ein starres Rohr zwischen der 3. und 6. Achse durch eine dreidimensionale triflex® R-Energiekette ersetzt.
Basketballabschussgerät für Rohlstühle: Durch igus®-Produkte geht nur wenig Energie durch Reibung verloren, und es erfolgt nur eine minimale Winkelverschiebung wenn die Welle vertikal beschleunigt.
Durch die Kunststofflager konnte die Konstruktionsabteilung die Vorgaben für das Design des Eingangs-/Ausgangsports erfüllen.
Entnahmeroboter in der Industrie: Linearlager ermöglichen sehr ruhigen Lauf und sind absolut wartungsfrei.
Fräsvorrichtung mit begrenzten Spielraum
Austausch von Lösung mit Schmiermitteln in Befestigungsvorrichtung zum Sichern von Aluminiumschiebefenstern.
Zuverlässiger Dauerbetrieb in Luftkissentisch auf Industriezuführung.
Maschine zur Durchführung einer nicht-invasiven Behandlung von Beschwerden an den Fußsohlenfaszien läuft mit igus®-Lineargleitlagern.
Die neue Pressenbeschickungsvorrichtung benötigte mehr Raum für den neuen Belader.
Eine automatische Produktführung fürt Produkte zu einer Blisterversiegelungsmaschine.
drylin® N bietet freien Verfahrweg und gewährleistet den notwendigen Abstand.
drylin® meistert lange Verfahrwege und bietet eine hohe Kostenreduktion.
Die Entscheidung ist auf die Lager von igus® gefallen, weil sie wartungsfrei und kostengünstig sind und ganz einfach in der Handhabung.
Einsatz eines hochwertigen Spindel-Lineartischs mit Steilgewindespindel, von Linearführungen, sowie igubal®-Gelenklagern.
Das Konzept sieht dabei vor, den Studierenden den Umgang mit einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (kurz: SPS) auf attraktive Weise zu veranschaulichen.
Die Gleitlager von igus® sorgten hier trotz teilweise sehr hoher Temperaturen (bis zu 180°C beim Ausheizen der Apparatur) für die nötige Flexibilität und gleichzeitiger Präzision.
iglidur® Kunststoff-Gleitlager/drylin® Linearführungen in Mittelarmlehne.
Für die Ausstattung des Film "Chrysalis" wurden nur hochwertige Materialien verwendet.
Da die Luft im Maschinenpark sehr staubig ist, dürfen im Produktionsprozess keine Schmiermittel eingesetzt werden.
Mittels drylin® T Linearführung sowie iglidur® PRT-Rundtischlager wird die Verschiebung unter der Presse sowie der Schwenk der zu montierenden Teile bewältigt.
Bei der Auslegung von kundenspezifischen Faltschachtel-klebemaschinen setzt Sondermaschinenbauer Bernhardt Maschinenbau auf schmier- und wartungsfreie Lineargleitlager.
Bei dieser horizontale Form-, Füll-, und Schließmaschinen waren für den Kunden besonders die absolute Wartungsfreiheit über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen wichtig.
In Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren sind heute an vielfältigsten Stellen leichte,robuste und schmierfreie Polymer-Lager verbaut
Bei der Konstruktion des verschiebbaren Sonnenschirms wurde auf eine schmutz- und witterungsbeständige Lagerung und Führung Wert gelegt.
Bei dieser Anwendung war vor allem der enormen Kostenvorteil gegenüber klassischen Rollenführungen wichtig.
Bei dieser Anwendung einer Schütztürverstellung in einer Waschanlage entschied man sich für eine drylin® W Linear-Gleitführung mit integrierten Rollen.
Visuelle Prüfung von kleinen Bauteilen in sehr hohen Stückzahlen: Die Automatisierung dieser Aufgabe hat sich die Gefra GmbH in Friedewald/ Westerwald zur Aufgabe gemacht
Wartungsfreies drylin E-Raumportal von igus ermöglicht optimale Bauraumnutzung in Abfüllanlage von M2-Automation