Anwendungsbeispiel

iglidur Werkstoffe mit hoher Medienbeständigkeit


iglidur H1 – Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit

  • Hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Sehr niedrige Reibwerte
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
iglidur® H1 Werkstoff

iglidur H370 – Höchste Standzeiten unter Wasser

  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Verschleißfest speziell unter Wasser
  • Hohe Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +200 °C
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
iglidur® H370 Werkstoff

iglidur H - Klassiker mit hoher Medien- und Temperaturbeständigkeit

  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Unter Wasser verwendbar
  • Bei hohen Temperaturen
  • Chemikalienbeständig
iglidur® H Werkstoff

iglidur C500 - Dauerläufer bei Hochtemperatur

  • Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit, bis +250 °C, verschleißfest
  • Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit
  • Wasserdampfbeständig
  • Gute Reib- und Verschleißwerte
iglidur® C500 Werkstoff

iglidur H2 - Der Low-Cost-Spezialist für Chemie und Temperaturen

iglidur H3 - Chemikalienbeständig

  • Verschleißfester als iglidur H1
  • hohe Standzeiten bei extremen Umgebungsbedingungen
  • geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • beständig gegen viele Chemikalien

iglidur H5 - Temperatur- und chemikalienbeständig

  • höchste Lebensdauer unter Einfluss von Temperatur und Feuchtigkeit
  • resistent gegen Schläge und Stöße
  • gut bei Kantenpressu1g

Gleitlager Musterbox

Kostenlose Gleitlager-Musterbox

iglidur Werkstoffe unter der Lupe

So funktionieren iglidur Werkstoffe

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

Technischer Verkaufsberater Linear- und Lagertechnik

+41 62 388 97 80E-Mail schreiben

Beratung