Mittlere Energieketten für den mittleren Lastbereich

Energieführungskette

E2.1

E2.1
  • Innenhöhen: 21 bis 48 mm
  • Verfügbar in drei Versionen:
    • Im Außenradius beidseitig aufklappbar
    • Im Innenradius beidseitig aufklappbar
    • Nicht zu öffnen
  • Der Standard für Anwendungen im mittleren Lastbereich
  • Bis zu 10dB(A) Leiser als E2/000
  • Verbessertes Gewichts- und Abmessungsverhältnis als vergleichbare Vorgängerserie
  • Bis zu 55% schneller zu montieren als Vorgänger
  • Optionales Öffnungswerkzeug für ein noch schnelleres Öffnen und Schließen

E2/000

E2 000
  • Innenhöhen: 21 bis 45 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Im Außenradius beidseitig aufklappbar
    • Im Innenradius beidseitig aufklappbar
  • Hohe Stabilität, leiser Lauf
  • Variantenreich: Auch als Rohr und Halbrohr lieferbar

E2 mini

E2 mini
  • Innenhöhen: 17 bis 41 mm
  • Verfügbar in drei Versionen:
    • geschlossen
    • Im Außenradius aufklappbar
    • Im Innenradius aufklappbar

Schmutz- und Späneschutz

R2.1

Energieketten-Recycling

chainge

Tipps für eine langlebige Energieführung

Tipps für freitragende Energieketten

Tipps für freitragende Energieketten

Tipps für gleitende Energieketten

Tipps für gleitende Energieketten

Tipps für hängende Energieketten

Tipps für hängende Energieketten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Produktmanager e-kettensysteme®

+41 62 388 97 85E-Mail schreiben

Beratung