drylin® EGW – Endless Gear Linearmodul

drylin® E News 2022 - Ein fast endlos erweiterbarer Antrieb - EGW
Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Weitere Informationen zum Test im Labor

  • Linearführung: drylin® W
  • Motor: EC/BLDC-Motor, NEMA 34
  • Hublänge: 8.000 mm
  • Aufbau: modular bestehend aus 5 Schienensegmenten
  • Last: zentrisch 200 N
  • Geschwindigkeit: 1 m/s
  • Testzyklen: Ziel 250.000 Testzyklen/ Erreicht 600.000 Testzyklen

Das Endless Gear Linearmodul im Detail

Weitere Informationen zum Endless Gear Linearmodul

EGW Modul im Detail

Detailansichten des Linearmoduls

Video Anleitung

Einfache Montage-Videoanleitung

Montage Icon

EGW PDF Montageanleitung

drylin w exchange bearings

drylin® W Wechsellager

Zahnstangenelement aus iglidur RN202

Zahnstangenelement aus iglidur RN202

Elektromotoren

Kaufberatung für Elektromotoren

Technische Zeichnung

EGW
Antriebstechnik Shop

Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Anfrage

Produkt anfragen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung