Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Solutions igus® dédiées à l'industrie pétrolière et gazière

Approvisionnement en énergie mobile fonctionnant dans des conditions extrêmes

Saleté, eau salée, vibrations, températures extrêmes, fortes sollicitations mécaniques et risque d'explosion sont les problèmes les plus fréquents diminuant les performances des équipements de forage et des appareils destinés à l'extraction de pétrole et de gaz. Dans ces milieux où les arrêts sont coûteux, les chaînes porte-câbles igus® ont les performances qu'il faut pour assurer une exploitation sans problème et sans interruption.

Vos avantages :

  • Fournisseur de systèmes complets prêts à raccorder
  • 100 % sans corrosion, résistance à l'eau de mer et tenue éprouvée face aux fortes charges
  • Equipements convenant au secteur off-shore, longue expérience de ce milieu
  • Augmentation de la durée de vie (par rapport aux circuits de réparation par exemple)
  • Réduction du poids allant jusqu'à 70 % par rapport aux chaînes en acier
  • Composants détectables (plastiques intelligents) permettant de prédire les entretiens
  • Câbles spécialement mis au point pour les chaînes porte-câbles et munis des certificats propres à l'industrie pétrolière et gazière
  • Baisse des coûts et augmentation de la sécurité des installations
Contacter un Technico-Commercial

Systèmes de chaînes porte-câbles préconfectionnés (readychain®) avec câbles chainflex® dans des systèmes topdrive

 

Produits convenant à l'industrie pétrolière et gazière

Chaîne porte-câbles série E4.112  
Chaîne porte-câbles série E4.112

  • Robuste tout en étant plus légère que l'acier (jusqu'à 70 %)
  • Division interne spéciale évitant la perte de pièces
  • Structure modulaire

Chaîne porte-câbles série E4.350  
Chaîne porte-câbles série E4.350

  • Fortes charges (jusqu'à 650kg/m)
  • Par exemple pour une utilisation dans des châssis mobiles cantilever
  • Plus légère que les chaînes en acier (jusqu'à 50 %)

Chaîne porte-câbles off-shore (OCS)  
Chaîne porte-câbles off-shore (OCS)

  • Structure modulaire garantissant la bonne accessibilité des câbles
  • Tractions possibles : jusqu'à 187kN
  • Protection des câbles dans les conditions ambiantes les plus difficiles

Câbles confectionnés  
Câbles confectionnés

  • Câbles prêts à raccorder avec des connecteurs dédiés
  • Confectionnement de connecteurs EX
  • Produits testés selon les normes industrielles du secteur

Systèmes de chaîne porte-câbles confectionnés  
Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à raccorder

  • 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction du temps de montage
  • Solutions plug & play pour les topdrives par exemple

Systèmes rotatifs RBR  
Système complets clé en main

  • Systèmes rotatifs pour rotations jusqu'à 900°
  • Intégration simple à la structure du client
  • Extension possible de la garantie système

Exemples d'applications réalisées par nos clients

Site de forage à terre  
Temps d'installation et entretien réduits sur un site de forage entièrement automatisé

Systèmes complets venant d'un fournisseur unique avec garantie système pour toutes les machines en mouvement (manutention des tiges, topdrive) sur ce site de forage à terre entièrement automatisé.

Râteliers à tiges  
Des années d'expérience dans le secteur off-shore

Les chaînes porte-câbles de la série E4.1 légères et insensibles à la corrosion sont idéales pour les installations pétrolières soumises à de très fortes charges dans un milieu difficile.

Robots  
Systèmes complets économiques raccourcissant et facilitant l'installation

Sont utilisées ici, entre autres, plusieurs chaînes porte-câbles RBR dans les articulations du robot, celles-ci assurant l'alimentation en énergie, en données et en agents. La mise au point technique extrêmement complexe en raison du peu de place disponible a été assurée par l'équipe d'ingénierie projets igus®.

Châssis mobiles cantilever  
Poids en moins et économies

Les châssis mobiles cantilever sont des applications fortes charges pouvant être réalisées avec la série E4.350 qui permet de réduire le poids et de faire des économies.

Essais : essai de réception en usine (FAT) et test de fonctionnement

FAT : chaîne porte-câbles E4.350 comme solution à crochets pour installations du secteur pétrolier et gazier

 

Test de fonctionnement : systèmes de rotation igus® RBR dans des excavatrices à godets

 

Votre spécialiste pour l'industrie pétrolière et gazière

Tim Schneebeck  

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions et vous fournir des informations complémentaires.
Votre interlocuteur: Tim Schneebeck
Tél.: +49 2203 9649 7245

Services

Service ingénierie  
Service ingénierie

Du premier croquis au montage et à la mise en service sur site

Service montage  
Service montage

Montage des chaînes porte-câbles avec tous les composants, avec garantie

Laboratoire de tests  
La qualité igus

La qualité des produits est contrôlee et certifiée régulièrement

Plus d'informations

Sites internet liés