Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

igus® soluzioni per il settore oil and gas

Sistemi di alimentazione di energia in movimento che funzionano in condizioni estreme

Sporco, acqua marina, vibrazioni, temperature estreme, elevati livelli di sollecitazione meccanica e rischio di esplosione sono i problemi che si presentano con maggior frequenza e che compromettono le prestazioni dell'attrezzatura di perforazione e di altri dispositivi per l'estrazione di petrolio e gas. In queste circostanze, dove le interruzioni sono costose, le catene portacavi di igus® offrono le caratteristiche performanti necessarie per garantire un funzionamento liscio e continuo.

I vostri vantaggi:

  • Fornitore di sistemi per sistemi completi pronti da installare
  • 100% esente da corrosione, resistente all'acqua marina e provato e testato per applicazioni heavy duty
  • Idoneità offshore basata su molti anni di esperienza
  • Durata d'esercizio più lunga, p. es. rispetto ai service loop
  • Riduzione del peso fino al 70% rispetto alle catene in acciaio
  • Componenti rilevabili (smart plastics) per prevedere i tempi di manutenzione
  • Cavi sviluppati appositamente per catene portacavi con i relativi certificati per il settore oil and gas
  • Costi ridotti e aumento della sicurezza delle attrezzature
Contattate subito gli esperti

Sistemi per catene portacavi preassemblati (readychain®) con cavi chainflex® nei sistemi top drive

 

Prodotti adatti al settore oil and gas

Catena portacavi serie E4.112  
Catena portacavi serie E4.112

  • Robusta e fino al 70% più leggera rispetto all'acciaio
  • Lo speciale sistema di separazione interna impedisce ai componenti di cadere
  • Design modulare

Catena portacavi serie E4.350  
Catena portacavi serie E4.350

  • Provata e testata per carichi pesanti fino a 650 kg/m
  • Per esempio, per l'utilizzo in caso di pattini per movimentazione
  • Fino al 50% più leggera rispetto alle catene in acciaio

Catena offshore (OSC)  
Catena offshore (OSC)

  • Il design modulare garantisce il raggiungimento dei cavi
  • Possibile forza di trazione fino a 187 kN
  • Protezione dei cavi in condizioni estremamente avverse

Cavi assemblati  
Cavi assemblati

  • Cavi pronti da installare con connettori specifici del settore
  • Assemblaggio di connettori EX
  • Testati secondo i relativi standard del settore

Moduli di alimentazione preassemblati  
Sistemi per catene portacavi pronti da installare

  • Risparmio del 95% sul tempo di cablaggio
  • Tempo di assemblaggio ridotto
  • Soluzioni plug and play, p. es. per top drive

Sistemi di rotazione RBR  
Sistemi completi preconfigurati

  • Sistemi di rotazione con rotazioni fino a 900°
  • Facile integrazione nella struttura del cliente
  • Possibile garanzia di sistema estesa

Esempi applicativi dei nostri clienti

Piattaforma terrestre  
Tempi di installazione e lavoro di manutenzione ridotti su piattaforma terrestre completamente automatizzata

Sistemi completi da un'unica fonte per tutte le macchine in movimento come dispositivi di movimentazione dei tubi e top drive su questa piattaforma terrestre completamente automatizzata

Sistemi di accatastamento di tubi  
Utilizzata da tanti anni con successo nel settore offshore

Anche con carichi estremamente elevati e in condizioni difficili su piattaforme petrolifere, le catene portacavi leggere e resistenti alla corrosione della serie E4.1 sono in grado di dimostrare la loro forza.

Robotica industriale  
Sistemi completi economici abbreviano e semplificano l'installazione

Qui, tra le altre cose, diversi sistemi RBR vengono utilizzati con catene portacavi nei giunti del robot, dove le catene portacavi sono responsabili della fornitura di energia, dati e sostanze. Lo sviluppo tecnico, molto complesso a causa dello spazio di installazione estremamente limitato, è stato eseguito dal team di ingegneria di progetto igus®.

Pattini per movimentazione  
Compatto ed economico

Nel caso dei pattini per movimentazione, le applicazioni heavy duty sono un prerequisito di base e possono essere implementate con la serie E4.350 in modo economico e compatto.

Prove: FAT (Factory Acceptance Test - prova di accettazione in fabbrica) e prova di funzionalità

FAT: catena portacavi E4.350 come soluzione di aggancio per le installazioni nel settore oil and gas

 

Prova di funzionalità: sistemi di rotazione RBR igus® in escavatori da miniera

 

Il vostro esperto nel settore oil and gas

Tim Schneebeck  

Se avete domande o desiderate maggiori informazioni, saremo lieti di aiutarvi in qualunque momento!
Responsabile di settore:Tim Schneebeck
Tel.: +49 2203 9649 7245

Servizi

Servizio di progettazione  
Servizio di progettazione

Dal primo schizzo all'installazione e messa in funzione in loco

Servizio di assemblaggio  
Servizio di assemblaggio

Installazione di catene portacavi con tutti i componenti, con garanzia

Laboratorio di prova  
Qualità

La qualità del prodotto viene regolarmente controllata e certificata

Altre informazioni

Siti web correlati

Gru
Gru

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h