Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® B | Metodo di test |
Densità | g/cm³ | 1,15 | |
Colore | grigio | ||
Massimo assorbimento di umidità a 23°C/50% u. H. | % in peso | 1,0 | DIN 53495 |
Assorbimento massimo di acqua | % in peso | 6,3 | |
Coefficiente d'attrito superficiale, dinamico, per l'acciaio | μ | 0,18–0,28 | |
Valore pv, massimo (a secco) | MPa x m/s | 0,15 | |
Caratteristiche meccaniche | |||
Modulo elastico | MPa | 1.800 | DIN 53457 |
Carico a trazione a +20 °C | MPa | 55 | DIN 53452 |
Carico a compressione | MPa | 20 | |
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 40 | |
Durezza Shore D | 69 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche | |||
Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +100 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +130 | |
Temperatura operativa minima | °C | -40 | |
Conducibilità termica / di calore | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a 23 °C) | K–1 x 10–5 | 12 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche | |||
Resistività di volume specifica | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | > 109 | DIN 53482 |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 0,7 | 0,5 | 2 |
Breve durata | 1 | 0,7 | 3 |
iglidur® B | Temperatura di esercizio |
Minimo | - 40 °C |
Massimo, permanente | + 100 °C |
Massimo, breve durata | + 130 °C |
Temperatura limite di tenuta | + 50 °C |
iglidur® B | a secco | grasso | olio | acqua |
Coefficienti di attrito µ | 0,18 - 0,28 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistenza |
Alcol | + to 0 |
Idrocarburi | - |
Grassi, oli, senza additivi | - |
Carburanti | - |
Acidi diluiti | 0 to - |
Acidi forti | - |
Basi diluite | - |
Basi forti | - |
Resistività di volume | > 1010 Ωcm |
Resistività di superficie | > 109 Ω |
Assorbimento massimo di umidità | |
---|---|
a +23 °C/50% u. r. | 1,0% in peso |
Assorbimento massimo di acqua | 6,3% in peso |
Diametro
d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® B
D11 [mm] | Alloggiamento H7
[mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
> 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h