Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® F | metodo di prova |
Densità | g/cm³ | 1,25 | |
Colore | nero | ||
Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. | % peso | 1,8 | DIN 53495 |
Max. assorbimento di acqua | % peso | 8,4 | |
Coefficiente di attrito dinamico su acciaio | µ | 0,1 - 0,39 | |
Valore pv massimo (secco) | MPa x m/s | 0,34 | |
Caratteristiche meccaniche |
|||
modulo elastico | MPa | 11.600 | DIN 53457 |
Resistenza alla compressione a +20 ℃ | MPa | 260 | DIN 53452 |
resistenza a compressione | MPa | 98 | |
Massimo carico specifico ammissibile a 20°C | MPa | 105 | |
Durezza Shore D | 84 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche |
|||
Temperatura operativa massima permanente | °C | +140 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +180 | |
Temperatura operativa minima | °C | -40 | |
conducibilità termica | [W/m x K] | 0,65 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) | [K-1 x 10-5] | 12 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche |
|||
Resistività di volume | Ωcm | < 103 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | < 102 | DIN 53482 |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 0,8 | 0,6 | 3 |
Breve durata | 1,5 | 1,1 | 6 |
iglidur® F | Temperatura dell'applicazione |
Minima | - 40 °C |
Max. permanente | + 140 °C |
Max. per breve durata | + 180 °C |
Temperatura limite di tenuta | + 105 °C |
iglidur® F | a secco | grasso | olio | acqua |
Coefficienti di attrito µ | 0,08 - 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistenza |
Alcol | + to 0 |
Idrocarburi | + |
Grassi, oli senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | 0 to - |
Acidi forti | - |
Basi diluite | + |
Basi forti | + to 0 |
Resistività di volume | < 103 Ωcm |
Resistività di superficie | < 102 Ω |
Assorbimento massimo di umidità | |
---|---|
a +23 °C/50% u. r. | 1,8% in peso | Assorbimento massimo di acqua | 8,4% in peso |
Diametro
d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® F
D11 [mm] | Alloggiamento H7
[mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
> 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h