Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

iglidur® - Vitesse de glissement


Tableau 01 : Vitesses de glissement (en continu) maximales recommandées des paliers lisses iglidur® en m/s

Matériau Rotation Oscillation Translation
Matériaux standard
iglidur® G 1 0,7 4
iglidur® J 1,5 1,1 8
iglidur® M250 0,8 0,6 2,5
iglidur® W300 1 0,7 4
iglidur® X 1,5 1,1 5
Autres matériaux universels
iglidur® K 1 0,7 3
iglidur® P 1 0,7 3
iglidur® GLW 0,8 0,6 2,5
Endurants
iglidur® J260 1 0,7 3
iglidur® J3 1,5 1,1 8
iglidur® J350 1,3 1 4
iglidur® L250 1 0,7 2
iglidur® R 0,8 0,6 3,5
iglidur® D 1,5 1,1 8
iglidur® J200 1 0,7 10
Températures élevées
iglidur® V400 0,9 0,6 2
iglidur® X6 1,5 1,1 5,4
iglidur® Z 1,5 1,1 5
iglidur® UW500 0,8 0,6 2
Résistance élevée aux agents chimiques
iglidur® H 1 0,7 3
iglidur® H1 2 1,0 5
iglidur® H370 1,2 0,8 4
iglidur® H2 0,9 0,6 2,5
Contact avec des produits alimentaires
iglidur® A180 0,8 0,6 3,5
iglidur® A200 0,8 0,6 2
iglidur® A350 1 0,8 2,5
iglidur® A500 0,6 0,4 1
iglidur® T220 0,4 0,3 1
Domaines d'application particuliers
iglidur® F 0,8 0,6 3
iglidur® H4 1 0,7 1
iglidur® Q 1 0,7 5
iglidur® A290 1 0,7 3
iglidur® UW 0,5 0,4 2
iglidur® B 0,7 0,5 2
iglidur® C 1 0,7 2


Tableau 01 : Vitesses de glissement (de courte durée) maximales recommandées des paliers lisses iglidur® en m/s

Matériau Mouvement rotatif Mouvement oscillant Mouvement linéaire
Standards
iglidur® G 2 1,4 5
iglidur® J 3 2,1 10
iglidur® M250 2 1,4 5
iglidur® W300 2,5 1,8 6
iglidur® X 3,5 2,5 10
Autres produits universels
iglidur® K 2 1,4 4
iglidur® P   1,4 4
iglidur® GLW 1 0,7 3
Endurants
iglidur® J260 2 1,4 4
iglidur® J3 3 2,1 10
iglidur® J350 3 2,3 8
iglidur® L250 1,5 1,1 3
iglidur® R 1,2 1 5
iglidur® D 3 2,1 10
iglidur® J200 1,5 1,1 15
Températures élevées
iglidur® V400 1,3 0,9 3
iglidur® X6 3,5

2,5

10
iglidur® Z 3,5 2,5 6
iglidur® UW500 1,5 1,1 3
Résistance élevée aux agents chimiques
iglidur® H 1,5 1,1 4
iglidur® H1 2,5 1,5 7
iglidur® H370 1,5 1,1 5
iglidur® H2 1 0,7 3
Contact avec des produits alimentaires
iglidur® A180 1,2 1 5
iglidur® A200 1,5 1,1 3
iglidur® A350 1,2 0,9 3
iglidur® A500 1 0,7 2
iglidur® A290 2 1,4 4
iglidur® T220 1 0,7 2
Domaines d’applications particuliers
iglidur® F 1,5 1,1 5
iglidur® H4

1,5

1,1 2
iglidur® Q 2 1,4 6
iglidur® UW 1,5 1,1 3
iglidur® B 1 0,7 3
iglidur® C 1,5 1,1 3

Vitesse de glissement

La vitesse de glissement joue un rôle prépondérant pour les paliers lisses. Le facteur décisif n'est pas la vitesse de rotation absolue, mais la vitesse relative entre l'arbre et le palier.

La vitesse de glissement est exprimée en mètres par seconde [m/s] et calculée suivant la formule suivante à partir de la vitesse de rotation [tr/min].

Rotations : v = n * d1 * π/(60 * 1000) [m/s]

Oscillations : v = d1 * π * 2*β/360 * f/1000 [m/s]

avec
d1 diamètre intérieur du Palier [mm]
f fréquence [s]
β angle aller et retour [°]
n tours par minute


En présence de variations de vitesse, lors de mouvements oscillants par exemple, c'est la vitesse de glissement moyenne v qui est déterminante (cf. formule citée ci-dessus).

Vitesses de glissement admissibles

Les Paliers iglidur® ont été mis au point pour un service continu à des vitesse de glissement faibles à moyennes.

Le tableau 01 indique la vitesse de glissement admissible des Paliers iglidur® pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires.

Les vitesses de glissement indiquées sont des valeurs limites supposant des charges de pression minimes des Paliers.
En pratique, l'interaction entre les différentes influences fait que ces limites sont rarement atteintes. Toute hausse de la pression de solde inéluctablement par une baisse de la vitesse de glissement autorisée, et vice-versa.

La limite de vitesse est déterminée par l'échauffement du Palier. Cela explique également pourquoi les vitesses de glissement varient en fonction des mouvements effectués.
Les mouvements linéaires permettent une plus forte dissipation de la chaleur par l'arbre, le Palier utilisant une surface plus importante de celui-ci.

Vitesse de glissement et usure

La résistance à l'usure des paliers lisses devrait toujours être prise en considération pour déterminer les vitesses de glissement admissibles. En effet, les vitesses de glissement élevées se soldent automatiquement par des déplacements importants. La hausse de la vitesse de glissement se solde non seulement par un accroissement du taux d´usure, mais aussi par une hausse de l´usure absolue de l´ensemble.

Vitesse de glissement et coefficient de frottement

Le coefficient de frottement des paliers lisses dépend de la vitesse de glissement. Plus la vitesse de glissement est élevée, plus le coefficient de frottement est élevé. La figure 08 illustre ce phénomène de façon exemplaire avec un arbre en acier (Cf53) soumis à une charge de 0,7 MPa.




Fig. 08 : Coefficients de frottement des matériaux iglidur® à différentes vitesses de glissement (arbre en Cf53, rotation)

Produits testés dans des conditions proches de la réalité dans le laboratoire de tests

L'usure et la robustesse de tous les matériaux et produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. Ces tests permettent de déterminer la durée de vie avec précision.

Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l'utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.
Plus d'informations

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH