Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® UW | Metodo di test |
Densità | g/cm³ | 1,52 | |
Colore | nero | ||
Massimo assorbimento di umidità a 23°C/50% u. H. | % in peso | 0,2 | DIN 53495 |
Massimo assorbimento di acqua3) | % in peso | 0,8 | |
Coefficiente d'attrito superficiale, dinamico, per l'acciaio | μ | 0,15–0,35 | |
Valore pv, massimo (a secco) | MPa x m/s | 0,11 | |
Caratteristiche meccaniche | |||
Modulo elastico | MPa | 9.600 | DIN 53457 |
Carico a trazione a +20 °C | MPa | 90 | DIN 53452 |
Carico a compressione | MPa | 70 | |
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 40 | |
Durezza Shore D | 78 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche | |||
Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +90 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +110 | |
Temperatura operativa minima | °C | -50 | |
Conducibilità termica / di calore | W/m x K | 0,60 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a 23 °C) | K–1 x 10–5 | 6 | DIN 53752 |
Proprietà elettriche2) | |||
Resistività di volume specifica | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | < 105 | DIN 53482 |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 0,5 | 0,4 | 2 |
Breve durata | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® UW | Temperatura di esercizio |
Minimo | - 50 °C |
Massimo, permanente | + 90 °C |
Massimo, breve durata | + 110 °C |
Temperatura limite di tenuta | + 80 °C |
iglidur® UW | a secco | grasso | olio | acqua |
Coefficienti di attrito µ | 0,15 - 0,35 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistenza |
Alcol | + |
Idrocarburi | + |
Grassi, oli senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | 0 to - |
Acidi forti | - |
Basi diluite | + |
Basi forti | + to 0 |
Resistività di volume | < 105 Ωcm |
Resistività di superficie | < 105 Ω |
Assorbimento massimo di umidità | a +23 °C/50% u. r. | 0,2% in peso |
---|---|
Assorbimento massimo di acqua | 0,8% in peso |
Diametro d1 [mm] |
Albero h9 [mm] |
iglidur® UW E10 [mm] |
Alloggiamento H7 [mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 to 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 - 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 - 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 - 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h