Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
« Montrez-moi la pièce en plastique qui vous pose le plus problème. Je vous fournis une solution ». C'est avec cette idée que notre fondateur, Günter Blase, lance la société igus GmbH en 1964. L'idée, nous l'avons reprise il y a une bonne vingtaine d'année en l'arrangeant quelque peu : « Les guidages de l'énergie les plus compliqués, nous les rendons aussi simples que possible pour vous. »
Ainsi des applications auxquelles la gamme catalogue n'apportait pas de réponse toute faite. Nous nous sommes penchés dessus, nous les avons étudiées au cas par cas, nous les avons testées et peu à peu, nous en avons tiré des réponses standard. C'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant en mesure de vous livrer sur le champ de nombreux produits issus de notre panoplie modulaire ou de les adapter simplement à votre application.
Nous proposons toute une gamme de modules standardisés pour les courses linéaires jusqu'à 1.200 m, voire même au-delà, et pour les mouvements circulaires ou verticaux, que nous pouvons rapidement adapter à votre application.
Que ce soit pour une nouvelle installation ou pour une transformation, nous vous proposons des solutions spéciales sur mesure avec notre système modulaire, même face à des défis nouveaux dans des applications extrêmement difficiles.
Nous sommes à vos côtés de la collecte des données et la conception à l'entretien de votre guidage de l'énergie sur vos équipements en passant par sa livraison et son montage. Avec une garantie système.
Nos chaînes porte-câbles font leurs preuves depuis des années, dans des aciéries, des stations d'épuration, des grues portuaires, des mines, dans le convoyage et dans de nombreux autres secteurs industriels.
Du simulateur de conduite en 1992 à la chaîne RBR à grande vitesse dans un tour multibroches en 2020 en passant par le record mondial de course pour une chaîne porte-câbles dans une centrale au lignite tchèque en 2007 :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24