Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Cavo CAN bus per applicazioni in movimento

Ridurre i tempi di fermo con i cavi CAN bus

Il bus Controller Area Network (CAN) è un sistema a bus di campo sviluppato e presentato da Bosch in collaborazione con Intel, nel 1986. Allora, l'obiettivo principale era ridurre i cablaggi all'interno dei veicoli, per ridurre costi e peso. Con il tempo sono stati messi a punto vari protocolli CAN, soprattutto nel campo della sicurezza. Nel 1994, Bosch ha guidato l'introduzione del protocollo CANopen per la tecnologia dell'automazione.

Aree di applicazione dei cavi CAN bus

CAN bus è utilizzato in primo luogo nella tecnologia dell'automazione. I sistemi CAN bus si trovano anche nei veicoli di tipo industriale come carrelli elevatori o piattaforme di sollevamento.

Cavi igus per applicazioni CAN bus Le applicazioni con catene portacavi richiedono cavi CAN bus con fili sottili intrecciati. Per garantire la corretta trasmissione dei dati, in sicurezza, nel corso degli anni, serve infatti una struttura del cavo appositamente progettata per i movimenti in catene portacavi. Ecco perché i cavi chainflex si sono diffusi negli equipaggiamenti robot, nelle macchine per il packaging, nelle macchine di produzione o macchine utensili.

La gamma di prodotti con cavi igus chainflex comprende svariati cavi CAN bus. In totale sono disponibili 13 tipi diversi di cavi CAN in sette differenti gamme per svariati ambiti di applicazione. Tutti i cavi chainflex CAN bus sono stati sviluppati per il movimento continuo in catena portacavi. A seconda dei requisiti, è possibile scegliere tra vari rivestimenti esterni in PVC, PUR e TPE. Le varie serie di cavi bus offrono diversi livelli di prestazione, così è possibile scegliere il cavo corretto per ogni specifica applicazione, massimizzando la durata d'esercizio. Ma tutti i cavi CAN bus chainflex hanno una cosa in comune. Tutti i cavi chainflex sono soggetti agli stessi standard qualitativi, dai cavi CF888 più economici ai cavi progettati per i massimi requisiti e i raggi di curvatura  più piccoli, come nel caso della gamma CFBUS.LB. igus GmbH garantisce 36 mesi di garanzia funzionale anche su tutti i cavi CAN bus chainflex con una durata d'esercizio fino a dieci milioni di cicli.

Lunghezze di trasmissione La questione della massima lunghezza di trasmissione dei cavi bus è spesso sottovalutata. In generale è bene essere prudenti, in quanto la massima lunghezza del cavo è fortemente legata al tipo stesso di cavo. Un cavo per un'installazione fissa ha sempre un'attenuazione inferiore rispetto ai cavi da posa mobile, progettati per il movimento costante. Di conseguenza la lunghezza di trasmissione sarà inferiore per un cavo da posa mobile rispetto a quella di un cavo per installazione fissa.

A seconda della gamma, i cavi CAN bus chainflex sono meccanicamente progettati per corse fino a 400m e oltre, ma la velocità dati del sistema bus diminuisce con l'aumentare della lunghezza del cavo. Per un'installazione fissa, i cavi in rame possono raggiungere anche 500m. Quindi la velocità massima di trasmissione sarà di 125Kbps, mentre con un cavo lungo 40m è possibile incrementare la velocità di trasferimento dati fino a 1Mbps. In base alla nostra esperienza con cavi CAN bus ad alta flessibilità per catene portacavi, la lunghezza dei cavi può essere accorciata sensibilmente. A seconda della velocità di trasmissione, un cavo CAN bus per posa mobile può arrivare fino a 50m. Tuttavia, questa lunghezza può aumentare e diminuire in base alle condizioni ambientali e ai requisiti dell'applicazione.

Venduti al metro o preassemblati

I cavi CAN bus chainflex possono essere ordinati come standard su bobina o in matassa, a partire da 1m, senza minimo d'ordine e senza costo di taglio. I cavi vengono proposti da igus anche come soluzioni preassemblate. È possibile ordinare qualsiasi cavo chainflex PROFINET come cavo preassemblato secondo la lunghezza desiderata e senza minimi d'ordine. Nello shop online readycable, è disponibile una gamma di diversi cavi e connettori. La funzione "filtro" agevola la selezione.
Cavo CAN bus venduto al metro

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH