Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Cavo Profibus per applicazioni in movimento

Trasportare dati in modo affidabile con i cavi PROFIBUS

PROFIBUS (Process Field Bus) è un sistema bus di campo molto diffuso nella tecnologia dell'automazione, lanciato nel 1987 in Germania all'interno di una rete di 21 aziende e istituti. Viene fatta una distinzione tra PROFIBUS DP (decentralised peripherals) e PROFIBUS PA (process automation). La variante originaria PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) non fa più parte del bus di campo standard internazionale, in quanto è stato sostituito dal PROFIBUS DP nel 1993.
 
Nell'industria manifatturiera, PROFIBUS DP viene usato per una comunicazione veloce tra sistemi di controllo e sensori e con attuatori con una velocità dati fino a 12 Mbps. Con 43,8 milioni di dispositivi in tutto il mondo, PROFIBUS è il sistema bus di campo più diffuso nei settori manifatturiero e dei processi. Poiché nel settore manifatturiero sono richieste velocità di trasmissione sempre maggiori, PROFINET ha introdotto ulteriore sviluppo con un sistema bus industriale basato su Ethernet. PROFINET può essere considerato il successore di PROFIBUS, e - nei prossimi anni - soppianterà questa tecnologia. Passa a PROFINET qui!

Aree di applicazione ProfibusPROFIBUS viene impiegato principalmente nei settori manifatturiero e dei processi. Tuttavia, vi sono diverse aree di applicazione per un cavo PROFIBUS. Spesso i cavi vengono posati in modo permanente nelle macchine e negli impianti, così vengono scelti cavi con un conduttore solido o con un conduttore flessibile a 7 fili.
 
Tuttavia, per le applicazioni in catena portacavi è necessario usare cavi PROFIBUS con fili sottili intrecciati. Un cavo con una struttura adatta al movimento in catena portacavi deve garantire la corretta trasmissione dei dati nel corso degli anni. Ecco perché i cavi chainflex si sono affermati per l'uso negli equipaggiamenti robot, nelle macchine per il settore del packaging o nelle macchine utensili.
 
Cavi igus per applicazioni PROFIBUS igus offre numerosi cavi PROFIBUS. In totale sono disponibili 11 tipi diversi di cavi PROFIBUS in 8 differenti gamme per svariate applicazioni. Tutti i cavi chainflex sono stati sviluppati per il movimento permanente in catena portacavi. A seconda dei vostri requisiti, potete scegliere tra vari rivestimenti esterni in PVC, PUR e TPE. Le varie serie di cavi bus offrono diversi livelli di prestazione, così è possibile scegliere il cavo giusto per ogni specifica applicazione, raggiungendo la massima durata d'esercizio.
 
Tutti i cavi chainflex sono soggetti agli stessi standard di qualità. Non importa se si tratta di un cavo economico della gamma CF888 o di un cavo per requisiti più elevati con raggi di curvatura piccolissimi, ad es. la gamma CFBUS.LB. igus GmbH offre 36 mesi di garanzia funzionale su tutti i cavi chainflex con una durata d'esercizio fino a 10 milioni di cicli.

Lunghezze di trasmissione La questione della lunghezza di trasmissione massima dei cavi bus è spesso sottovalutata. In generale è bene essere prudente, in quanto la lunghezza di trasmissione massima del cavo può variare sensibilmente a seconda del tipo di cavo. Un cavo per un'installazione fissa ha sempre un'attenuazione inferiore rispetto ai cavi da posa mobile, progettati per il movimento. Di conseguenza la lunghezza di trasmissione sarà inferiore rispetto a quella di un cavo per installazione fissa.
 
A seconda della gamma di cavi, i cavi PROFIBUS chainflex sono progettati per corse fino a 400m e oltre, ma la velocità dati del sistema bus diminuisce con l'aumentare della lunghezza del cavo. Secondo la nostra esperienza, con PROFIBUS è possibile una lunghezza del cavo fino a 70m tra due ripetitori. Si fa presente che questa lunghezza può variare a seconda delle condizioni ambientali e dei requisiti dell'applicazione.
 
Al metro o preassemblatiI cavi PROFIBUS chainflex possono essere acquistati al metro come standard su bobina o in matassa, senza minimo d'ordine e senza costo di taglio. igus propone questi cavi anche come readycable preassemblati. Tutti i cavi PROFIBUS chainflex possono essere ordinati come cavi preassemblati pronti per il collegamento, nella lunghezza desiderata, senza minimo d'ordine. Nello shop online readycable potete scegliere tra diversi cavi e connettori. Il filtro vi aiuterà a selezionare la giusta tipologia.


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h