Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Cavi Profinet per ogni tipo di applicazione

PROFINET è uno standard industriale Ethernet sviluppato dall'associazione PROFIBUS, basata su un'architettura aperta. Questa tecnologia avanzata è rappresentata in tutto il mondo da PROFIBUS & PROFINET International (PI). La gamma di cavi chainflex® di igus® offre un'ampia selezione di cavi PROFINET: in totale sono disponibili nove tipi di cavi, tutti appositamente sviluppati per il movimento continuo in catena portacavi.
 


Calcolare la durata d'esercizio.

Calcolatore della durata d'esercizio chainflex

Calcolate la durata d'esercizio di Profinet direttamente online.

Strumento online

Test Profinet.

Campione cf Profinet

Ordinate un campione gratuito cavo con connettore.

Campione cf Profinet

Ordinare online

Negozio cavi Profinet

Se vi è tutto chiaro, potete ordinare direttamente nello shop online.

Vai allo shop online


Cos'è PROFINET e come funziona?

Trasmettere dati in modo affidabile e in tempo reale

PROFINET sta per Process Field Network e, come qualunque standard industriale Ethernet, usa gli standard TCP/IP o IT, che consentono un'applicazione continua nell'automazione della produzione e dei processi.  In generale, Profinet appartiene allo standard industriale Ethernet insieme a sistemi bus quali Sercos, EtherCat o CC-Link IE.  Il vantaggio di queste reti, oltre alla possibilità del funzionamento in tempo reale, è il principio modulare, che permette all'utente di scegliere la funzionalità personalmente, in modo semplice e veloce. Ciò consente di determinare il tipo di scambio dati ciclico tra tutti i dispositivi PROFINET, per soddisfare i requisiti di velocità sempre più elevati e per stabilire innumerevoli opzioni di diagnostica in tempo reale. Non va poi sottovalutata l'integrazione diretta degli altri sistemi bus di campo tramite interfaccia PROFINET.
 
Viene fatta una distinzione tra Profinet IO (Input Output), creata per connettere periferiche decentralizzate a un sistema di controllo (controller) e Profinet CBA (Component Based Automation). Quest'ultima viene utilizzata per la comunicazione dei componenti via TCP/IP in real time all'interno dell'architettura modulare di rete. Per questo motivo le reti PROFINET spesso vengono definite IO controllers o IO device.
 

Principi di base

Applicazione

Dove potete trovare PROFINET IO?

PROFINET IO: sistema di comunicazione industriale e relative aree di applicazione

PROFINET IO viene usato principalmente per lo scambio dati nell'ingegneria meccanica, nella tecnologia degli azionamenti e nell'industria manifatturiera. Questo standard Industrial Ethernet aperto è usato anche nelle infrastrutture e nell'edilizia.
 
I cavi che presentano le specifiche adeguate sono disponibili per un'ampia gamma di applicazioni e funzioni. Come con PROFIBUS o EtherCAT, i cavi presenti nelle macchine sono spesso in posa fissa o in un'installazione fissa, quindi è possibile selezionare cavi con un conduttore solido composto da sette fili.
 
Per le applicazioni in movimento invece, soprattutto nelle catene portacavi, è necessario usare cavi bus con almeno diciotto fili intrecciati. Inoltre, per garantire una trasmissione dati sicura e affidabile nel tempo tra i vari moduli bus, è importante anche che la struttura stessa del cavo sia adeguata per l'impiego in catena portacavi. Ecco perché i cavi PROFINET chainflex® si sono diffusi negli equipaggiamenti di robot e nelle macchine per il settore del packaging, le macchine di produzione o le macchine utensili.
 


Quale cavo è più adatto per la vostra applicazione Ethernet?

Cavi chainflex® per connettere diversi sistemi bus di campo

Con igus® potete scegliere tra vari tipi di cavi a seconda dei requisiti applicativi e ambientali. Le varie serie di cavi bus presentano strutture differenti e diversi materiali di rivestimento in PVC, PUR o TPE per permettervi di scegliere il cavo più adatto alla vostra applicazione, raggiungendo la massima durata d'esercizio per il vostro sistema di automazione. Ma igus® è il giusto contatto non solo per l'uso di cavi permanente e flessibile; siamo il partner ideale anche per rapidi processi snelli ed efficienti. Esplorate la nostra gamma e trovate la soluzione con il miglior rapporto prezzo-prestazioni grazie al sistema price check .

Tutti i cavi chainflex rispondono agli stessi standard di qualità. Tutti i cavi chainflex® sono soggetti agli stessi standard di qualità. Non importa se si tratta di un primo prezzo della famiglia CF888 o di un cavo per requisiti più elevati con raggi di curvatura piccolissimi della serie CFBUS.LB. Ed è per questo che igus offre 36 mesi di garanzia funzionale su tutti i cavi chainflex® con una durata d'esercizio fino a 10 milioni di cicli, anche per i cavi bus.

Per i sistemi di automazione completamente integrati, igus® propone anche i readycable®, cavi precablati da un unico fornitore. I cavi PROFINET possono essere forniti a taglio netto o preassemblato. Potete scegliere da un'ampia gamma di connettori industriali; sia con  standard M12  stampati (con codifica D) sia assemblati in loco come  RJ45 . Ciò consente di implementare direttamente la vostra soluzione per l'Industria 4.0, poiché  Profinet - di base - può essere collegato a molti diversi sistemi di controllo (Siemens, Allen Bradley, Bosch,…).

Principi di base

Ecco perché i nostri clienti ci raccomandano!

Esempi applicativi: chainflex® in uso


Cavo bus

Cavi bus chainflex®

Gamma completa di cavi quali Profibus, CC-Link, ... per l'uso in catene portacavi.

Garanzia

Garanzia chainflex®

chainflex - 36 mesi di garanzia. Qui, potete trovare tutti i dettagli in merito alla garanzia chainflex.  

readycable®

Cavi preassemblati

Progettati per l'uso in catene portacavi. Numerosi tipi di cavi con varie approvazioni e certificazioni di conformità

ECS

Catene portacavi

Catene portacavi durevoli: l'esperienza pluriennale di igus è sinonimo di sicurezza e affidabilità per la guida dei cavi in catena portacavi



Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h