Produkte für die Schiffbauindustrie

Schiff und Bohrinsel
  • Trockenlaufend und wartungsfrei
  • Stabil und dabei leichter als Stahl
  • Korrosions-, seewasser-, chemikalien- und UV-beständig
  • Geeignet für den Einsatz bei extremen Temperaturen
  • Einfach montiert, flexibel, modular
  • Mit berechenbarer Lebensdauer

igus Produkte für den Schiffbau

e-kette E4.1

e-ketten E4.1

  • Robust und leicht
  • Modulare Bauweise
  • Langlebig und geräuscharm
  • Gerader Lauf und schnelle Montage
  • Sehr hohe Steifigkeit
chainflex Leitungen

Konfektionierte Leitungen

  • Getestet nach entsprechenden Industriestandards
  • Anschlussfertige Leitungen mit branchenspezifischen Steckern
  • 2.750m² großes Testlabor
readychains

Einbaufertig konfektionierte Energieführungen

  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
  • Reduzierung der Fertigungskosten
  • Minimaler Logistikaufwand
Drehmodule

Für schnell drehende Anwendungen

twisterchain® Technologie

Robust, leise, für hohe Lasten

twisterband HD

Drehbewegungen bis 7.000°

drylin W ES

Modulares Linearbaukasten

igutex TX1 Gleitlager

Für besonders hohe Belastung

iglidur® PRT

Wartungsfrei und einfach montierbar

Erfolgreich im Einsatz bei unseren Kunden

Meyer Werft GmbH in Papenburg
Schiff mit bound4blue Wingsails
Energieketten an ausfahrbaren Schiffsantrieben

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung