drylin Messsysteme von igus

Für unterschiedliche Anwendungen


Ihre Vorteile mit drylin Messsystemen

Weniger Montagezeit

Große Materialvielfalt

Mehr Ergonomie

Leichtlaufend

Gewichtsoptimiert

Mehr Variabilität


Unsere Messsysteme für Ihre Projekte

Linearschlitten auf Messskala freigestellt.

econ Messsystem auf Basis der drylin Prismenführung

  • Schlitten mit individueller Federvorspannung in 4 Stärken
  • Inklusive Laserskalierung auf der Schiene
  • Kostengünstig, langlebig, praktisch
  • Garantierte Haltekräfte von 1,3 N bis 11,7 N
  • Durch Stop-Motion-Federvorspannung ist das
  • Messsystem ohne weitere Klemmung auch für den vertikalen Einbau geeignet
Messsystem mit digitaler Anzeige auf einer drylin-Werkzeugleiste, freigestellt.

WKM2 Messsystem auf Basis der drylin W Linearführung

  • Einbaulage: rechts (R) oder links (L) von Führungsschlitten
  • Messprinzip: magnetisch mit Magnetband
  • Absolutmaß- und Kettenmaßfunktion
  • variabel einsetzbar und transportabel
  • beliebige Werte als Nullpunkt einstellbar
  • Schlitten über Reibschluss klemmbar
  • max. Schienenlänge 4000 mm
drylin-WKMEX Führungsschlitten mit Kabeldurchführung auf Rundschienen.

WKMEX Messsystem auf Basis der drylin® W Linearführung

  • Einbaufertiges System für externe Datenausgabe
  • Beansprucht wenig Bauraum
  • Drei Sensorvarinaten
  • Kleiner Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
  • Ausgangssignale: Gegentakt dauerkurzschlussfest mit invertierten Signale (A. A/, B, B/, Z, Z/)​​​​​​​

Messsystem mit igus drylin WMY und angeschlossenem Digitaldisplay zur Positionserfassung.

WMY Messsystem auf Basis der drylin W Linearführung

  • Externes Display
  • Frei positionierbar
  • Passend für Alu-Konstruktionsprofile
  • Adaptierung horizontal oder vertikal
  • Schmierfrei

Messsystem mit DrylinQKM-01-20-b auf Führungsschiene für die Überwachung.

QKM Messsystem auf Basis der drylin Q Vierkantführung

  • Geschütztes Magnetband
  • Befestigungsoptionen über Nutensteine
  • Handklemmung am Schlitten
  • Freitragende Befestigung
  • Profil AWMQ-20 max. Länge 1.500 mm
  • Sensor platzsparend im Schlitten integriert

Warum sollten Sie drylin von igus einsetzen?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung