Die kostengünstige Alternative zu Kugelumlauf

Schmierfreie Linearführung ab Lager lieferbar

drylin-Führungen mit Dryway-Symbol: schnell, schmierfrei und leise.

Unsere 1zu1 gegen Kugelumlaufsysteme austauschbaren Artikel

drylin Führungsschiene mit zwei Aluminiumprofilen auf grauem Hintergrund.

drylin T-Führungsschiene Serie 01

Zwei drylin Linearführungen mit Metallgehäuse auf grauem Hintergrund.

drylin T-Führungsschlitten Serie 01

drylin T Miniatur-Führungsschiene mit Bohrungen und Gleitprofilen.

drylin T-Führungsschiene Serie 04/14 Miniatur

drylin T Miniatur-Schlitten in zwei Ausführungen auf hellem Hintergrund.

drylin T-Miniaturschlitten Serie 04/14

Zwei graue drylin Linearprofile im Vergleich.

drylin W-Profilschiene Serie T15/T20 Aluminium

Zwei drylin Linearführungen nebeneinander in Grau, in unterschiedlicher Größe.

drylin W-Profilschlitten Serie T15/T20

Edelstahl Linear Rail der T15/T20 Serie in zwei Größen nebeneinander.

drylin W-Profilschiene Edelstahl

Edelstahl-Schlitten der Linearführung T15/T20 mit Bohrungen und Aussparungen.

drylin W-Profilschlitten FDA-konform

drylin R Linearwellen aus Metall in zwei Ausführungen.

drylin R-Rundwellen

drylin R-Linearlager in drei Ausführungen.

drylin R-Lineargleitlager


drylin T-Schienenführungen passen

Anwendungsbeispiele

drylin Schienenführungen in der Bananeneisherstellung

Für die Konstruktion im Flugzeugbau drylin® T in der Konstruktion

Für sicheren Halt beim Schweißen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung