Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Produkte für die Schiffbauindustrie

Sie haben sich in vielen Tests bewährt und finden in zahlreichen Hochsee-Einsätzen Anwendung: Energiekettensysteme und Lagerkomponenten von igus trotzen den härtesten Bedingungen. Sie arbeiten zuverlässig und erhöhen die Ausfallsicherheit Ihrer Maschinen in Werften, auf Tiefseekran- und Arbeitsschiffen oder Landstromanwendungen in Häfen.

Die Vorteile unserer Produkte:
  • Trockenlaufend und wartungsfrei
  • Stabil und dabei leichter als Stahl
  • Korrosions-, seewasser-, chemikalien- und UV-beständig
  • Geeignet für den Einsatz bei extremen Temperaturen
  • Einfach montiert, flexibel, modular
  • Mit berechenbarer Lebensdauer
Schiff und Bohrinsel

igus Produkte für den Schiffbau

e-kette E4.1

e-ketten E4.1

  • Robust und leicht
  • Modulare Bauweise
  • Langlebig und geräuscharm
  • Gerader Lauf und schnelle Montage
  • Sehr hohe Steifigkeit
chainflex Leitungen

Konfektionierte Leitungen

  • Getestet nach entsprechenden Industriestandards
  • Anschlussfertige Leitungen mit branchenspezifischen Steckern
  • 2.750m² großes Testlabor
readychains

Einbaufertig konfektionierte Energieführungen

  • 95% weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren
  • Reduzierung der Fertigungskosten
  • Minimaler Logistikaufwand
Drehmodule

Für schnell drehende Anwendungen

Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung in der Führungsrinne
twisterchain® Technologie

Robust, leise, für hohe Lasten

Energieketten für kreisförmige Bewegungen bis 540°. Schneller Kabelaustausch
twisterband HD

Drehbewegungen bis 7.000°

Stabile Bolzen-/Hakenverbindung für hohe Belastung und lange Lebensdauer
drylin W ES

Modulares Linearbaukasten

Kombination aus schmierfreien Tribo-Polymeren und korrosionsfreiem Edelstahl
drylin R ES

Schmier- und korrosionsfrei

Rundführungssysteme aus Edelstahl und Gleitelementen aus Tribo-Polymeren
iglidur® PRT

Wartungsfrei und einfach montierbar

Drehkränze für den schmiermittelfreien Trockenlauf. Rundtische als Edelstahl-Version V4A.

Die riesige motion plastics Musterkiste

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.
Jetzt kostenlos bestellen

Erfolgreich im Einsatz bei unseren Kunden


Weitere Informationen


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH