PRT FAQ

Häufig gestellte Fragen - Drehkranzlager

Bestimmte Umgebungen

Betriebsparameter

Bauserien und Maße

Montage und Integration

  • Im Standard Rastpunkte alle 90°
  • Einfaches lösen per Hand
  • Präzise einzelne Rastpunkte alle 90°
  • Maximale Haltekraft des Verriegelungsbolzens 350N
  • Kompakte und gleichzeitig robuste Bauweise
Montagehinweise zur Ebenheit und Härte bei PRT 01 und 04.
Anzugsmomente für Schrauben an PRT 01 und 04: M3 bis M8 mit Drehmomentwerten und Inbusschlüssel.
Vier Montagebeispiele für PRT 01 und 04 mit Schraubverbindung: drei zulässige, ein unzulässiges.

PRT-Konfigurator

PRT-Konfigurator für iglidur Drehkranzlager auf einem Laptop mit Bauteilansicht.

Rotation!

Broschüre zu iglidur PRT Rotation mit TV-Deckenhalterung und Produktabbildungen.

CAD-Dateien

Online-Tool für PRT-CAD-Downloads auf einem Laptop.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

Technischer Verkaufsberater Linear- und Lagertechnik

+41 62 388 97 80E-Mail schreiben

Beratung