Technique de filetage sans lubrification

Avantages de la technique de filetage dryspin

  • Des filetages à pas rapide et à glissement dryspin efficaces et durables
  • Filets trapézoïdaux et métriques autobloquants
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Silencieux, sans corrosion et insensible à la saleté
  • Disponible en stock sans minimum de commande

Outils & Configurateurs de la technique de filetage

Recherche d’expert en vis mère Dryspin sur une tablette avec deux vis et des champs de sélection pour le bon modèle.

Expert en visserie

  • Aide au choix d'un filetage optimal
  • Calcul de la durée de vie
  • Téléchargement PDF avec tous les détails
Configurateur de vis mère dryspin sur un portable avec deux vis trapézoïdales et un écrou.

Configurateur de broches filetées

  • Usinage individuel des tenons des broches sans logiciel de CAO
  • Dessin coté 2D et fichier step 3D
  • Calcul immédiat du prix
L’outil Spindle Motor Expert affiche des configurations pour les écrous et les entraînements à vis.

Configurateur de moteur de broche

  • Plus de 500 possibilités de configuration
  • Trouver rapidement le moteur, la vis et l'écrou
  • Livraison rapide
  • Toutes les données du produit en un coup d'œil

Vue d’ensemble des entraînement à vis dryspin

Trois écrous cylindriques igus en plastique, en différentes versions.

Écrous cylindriques

  • Avec et sans surface de clé
  • XXX
Trois écrous cylindriques en différentes versions.

Ecrous à collerette

  • Avec et sans surface de clé
  • XXX
Écrous filetés en plastique en trois versions pour montage à bride et par vis.

Écrous à jeu réduit

  • Variante anti-backlash, zero-backlash, low clearance et preload
Trois écrous filetés en plastique vus sous différents angles.

Formes spéciales

  • Formes spéciales d'écrous filetés
  • Solutions personnalisées pour les clients
Vis à filetage dryspin avec profil hélicoïdal torsadé.

Vis hélicoïdales

  • XXX
  • XXX
Vis à filetage dryspin avec un profil de filets fin et uniforme.

Vis à filet trapézoïdal

  • XXX
  • XXX
Vis de guidage dryspin en métal à filets fins.

Broches métriques

  • XXX
  • XXX
Vis mère dryspin avec profil de filet fin et surface nervurée.

Vis pour moteurs

  • XXX
  • XXX
Vis dryspin avec écrous dans différentes versions.

Accessoires

  • XXX
  • XXX
Bloc fileté en plastique avec trois filetages intérieurs pour les applications Dryspin.

demande d'échantillons

  • Formes de construction spéciales pour chaque
  • Nos experts vous conseillent volontiers

FAQ sur le filetage : Foire aux questions

Autres contenus intéressants sur la technique de filetage

Le laboratoire de test de la technique de filetage

  • Nous testons aussi volontiers votre cas d'application individuel
  • Plus de 15.000 tests : dont environ 11.000 chez dry-tech
  • Rotatif, pivotant, linéaire, chauffé, sous l'eau et bien plus encore
  • Sur plus de 450 points d'essai de paliers lisses avec plus de 400 examens spécifiques au client
Laboratoire d’essai où un technicien ajuste un composant linéaire dryspin d’igus sur un banc d’essai.

Exemples d'applications sélectionnés

  • Notre technique de filetage peut être utilisée pour les applications les plus diverses.
  • par ex. la technique solaire, la technique de laboratoire, la technique ferroviaire, la technique d'emballage, Et bien d'autres encore...
  • hhh
  • ccc
Collage d’applications industrielles, de transport, de logistique, d’énergie et d’automatisation avec des produits igus.

Les matériaux de notre technique de filetage

  • iglidur J, J350, W300, A180, R, J200 & E7
  • Plages de température de +150 °C max. à -20°C min.
Tableau des propriétés des matériaux des paliers lisses dryspin avec icônes de température, de la FDA et de l’aluminium.

Alternative aux DIN 103 courants

  • Hauteur durée de vie
  • Tolérances de fabrication plus strictes
  • Fonctionnement plus régulier
  • Moins de vibrations
Comparaison de dryspin et DIN 103 sur un panneau publicitaire avec deux vis filetées.

Tableau tailles entraînement à vis

  • Toujours actualisé
  • Distinction claire entre filets hélicoïdaux et filets trapézoïdaux
  • Diamètre de 4 à 50 mm et pas de 0,5 à 100 mm
  • Votre interlocuteur personnel
Tableau dryspin montrant le pas et le filetage trapézoïdal pour différents diamètres.

vis trapézoïdale et ACME-filet

Comparaison DIN 103 et ACME avec deux vis métalliques sur fond orange.

Billets de blog de dryspin entraînement à vis

Collage d’articles de blog dryspin sur les vis, les écrous et les applications de guidage linéaire.

Entraînement à vis à billes contre dryspin entraînement à vis

  • Absence d’entretien, même pour les courses courtes
  • 100 % sans graisse, sans entretien et sans corrosion
  • Jusqu’à 34,4 % de poids en moins et jusqu’à 61,5 % d’économies à l’achat
  • Mouvement peu bruyant et sans vibrations
Écrou dryspin avec filetage de vis et composants internes en coupe.

Hygiène accrue grâce aux filet sans graisse

Composant de vis sans fin en plastique dans un appareil médical de laboratoire, avec un symbole plus orange.

Boutique en ligne

Configurateurs et téléchargements

Informations / FAQ

Applications

Configurer en ligne des solutions sur mesure dans la entraînement à vis

Le configurateur dryspin affiche les options d’écrou coulissant, les types de filet et les valeurs de charge et de vitesse.

entraînement à vis système d’expertise

  • Assistance pour la sélection de l’entraînement à vis optimal pour votre application
  • Calcul de la durée de vie pour la configuration souhaitée
  • Téléchargement au format PDF avec tous les détails de l’application souhaitée
Configurateur de filetage dryspin avec choix de filet trapézoïdal, à forte hélice et métrique, plus éléments d’usinage.

Configurateur vis

  • Usinage du tourillon sur mesure sans logiciel de CAO
  • Plan coté 2D et fichier Step 3D générés directement en ligne
  • Calcul direct du prix suivi d’une commande ou d’une demande d’offre

La technologie dryspin®

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

Technico commercial service interne - Paliers lisses polymères

+41 62 388 97 79Ecrire un e-mail

Conseil technique