Bannière « 242 motion plastics news » et sélection de produits igus pour l’automne 2026.

Nouveau système de gestion des câbles pour recharge en hauteur

Moins d'arrêts, plus d'efficacité et une souplesse maximale avec nos nouveautés : les plastiques en mouvement des robots aux solutions heavy duty en passant par les salles blanches


Nos 12 nouveautés phares

Zone de test client RBTX avec plusieurs robots humanoïdes et deux personnes qui discutent.

Grande zone d'essai pour humanoïdes : choisir, tester et intégrer

e-tract DC guide les câbles en toute sécurité vers un camion dans la zone de chargement.

Nouveau système de gestion des câbles pour recharge en hauteur

Axe à courroie crantée drylin ZLX avec chariot et unité d’entraînement.

Axe linéaire avec guidage protégé et moins de reflets lumineux

Roulement hybride avec bagues en acier inoxydable, cage en PEEK et billes en céramique.

Palier hybride hautes performances : bagues en inox avec billes en céramique

Rallonge DS8x4 pour tiges filetées avec aperçu des tailles.

Elargissement de gamme : plus de variété en filetage trapézoïdal de 8 mm de diamètre

Roulement sphérique en métal et plastique pour charges lourdes.

Rotule lisse haute résistance et sans graisse pour les applications heavy duty

Vis de synchronisation imprimée en 3D pour l’emballage et l’industrie des boissons.

Plus durables, plus légères et moins chères : des vis imprimées en 3D

Mallette de mesure avec inserts en mousse et composants igus, montrée ouverte.

Solution de diagnostic mobile : optimisation des mouvements des robots à partir de données

Palier de rechange drylin W avec chariot coulissant linéaire et levier pour un guidage linéaire.

Guidages linéaires : positionnement sûr et précis en présence de charges élevées

Le logiciel IRC v15 affiche un bras robotisé sur l’écran d’un ordinateur portable.

Une plateforme pour tout connecter : la nouvelle génération de commandes de robots

Roulement rotatif PRT-04 avec denture et verrouillage pour un positionnement précis.

2 en 1 : couronne d'orientation avec pignon intégré pour un entraînement direct

Câble CFCLEANEVO avec mentions salle blanche, sans PTFE, 40 mm et garantie de protection, 20 millions de doubles courses.

Fiabilité maximale grâce à des câbles sans PTFE pour salles blanches


Automatisation avec des composants igus en production et en logistique.

Les plastiques en mouvement utilisés pour automatiser et baisser les coûts, éviter les arrêts et augmenter la productivité

Nos nouveautés numériques

Configurateur spherical ball sur un portable avec modèle 3D et liste de pièces.

Créez votre calotte personnalisée en quelques clics seulement, avec le configurateur de calotte sphérique

Configurateur de profilés en aluminium RBTX avec ordinateur portable, cadre 3D et dessin de profil.

Simplement charger les informations et recevoir des profilés en aluminium sur mesure

Des nouveautés directement dans vos locaux ou sur notre stand virtuel

Camion roadshow igus et stand popup dans un salon avec présentations de produits et visiteurs.

Roadshow et journées techniques sur place

Kiosque de salon avec présentoirs et vitrines de produits igus.

Stand virtuel igus