Boutique en ligne paliers lisses igus

Paliers lisses avec collerette

Paliers lisses cylindriques

Rondelles

Bagues de guidage

Paliers clips

Paliers appliques

Paliers à double collerette

Rondelles ressorts

Paliers à fente

Palier à bride iglidur avec deux trous de fixation, préchargé.

Paliers appliques précontraints

Pictogramme d’un palier fendu iglidur avec antirotation.

Paliers à fente avec protection anti-rotation

Paliers précontraints sans jeu avec collerette

Nos meilleures ventes

Palier lisse iglidur J avec fond supprimé.

Paliers lisses en iglidur J

  • Coefficients de frottement les plus bas en fonctionnement à sec
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
Douille lisse iglidur G FM avec bride.

Paliers à collerette en iglidur G

  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Forte résistance à la saleté et aux poussières
  • Excellent rapport qualité-prix
Support en T noir iglidur X avec trou, détouré sur fond blanc.

Rondelles en iglidur X

  • Pour les températures élevées
  • Convenant aux charges statiques jusqu’à 150 MPa
  • Résistance aux produits chimiques
Palier lisse à bride avec deux trous de fixation et une bague centrale.

Paliers appliques en iglidur A180

  • Pour une utilisation dans les dispositifs médicaux
  • Pour le contact avec des produits alimentaires
  • Très résistants à l'usure
Palier lisse iglidur fendu, détouré sur fond blanc.

Paliers clips en iglidur M250

  • Comportement à la buée selon DIN 75201-B
  • Bon amortissement des vibrations
  • Forte résistance à la saleté et aux poussières
Palier lisse iglidur A181 avec fente.

Bagues de guidage en iglidur A181

  • Conformité aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Faible absorption d'humidité

Vos avantages dans la boutique en ligne des paliers lisses

Disponibilité en 48 heures

Le plus grand choix

Économique à partir de l’unité

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

Technico commercial service interne - Paliers lisses polymères

+41 62 388 97 79Ecrire un e-mail

Conseil technique