Entraînements à vis dryspin®

Avantages de la technique de filetage dryspin®

  • Des filetages à pas rapide et à glissement dryspin efficaces et durables
  • Filets trapézoïdaux et métriques autobloquants
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Silencieux, sans corrosion et insensible à la saleté
  • Disponible en stock sans minimum de commande

Nos entraînements à vis dryspin®

Écrous filetés dryspin de matériaux différents, côte à côte.

Écrous pour vis

  • Sept matériaux différents
  • Faible coefficient de frottement et rendement élevé
  • Réduction des coûts d'approvisionnement pouvant atteindre 50,9 %
Trois vis sans fin en acier inoxydable côte à côte.

Vis

  • Filetages à pas rapide, trapézoïdaux et métriques
  • Acier inoxydable, acier ou aluminium anodisé
  • Durée de vie prolongée pouvant atteindre 30 %
Bloc fileté en plastique avec trois filetages intérieurs pour les applications Dryspin.

Géométries spéciales et accessoires

  • Modèles spéciaux pour toutes les applications
  • Accessoires pour écrous de vis sans fin et vis sans fin

Outils & Configurateurs de la technique de filetage

Recherche d’expert en vis mère Dryspin sur une tablette avec deux vis et des champs de sélection pour le bon modèle.

Entraînements à vis

  • Aide au choix d'un filetage optimal
  • Calcul de la durée de vie
  • Téléchargement PDF avec tous les détails
Configurateur de vis mère dryspin sur un portable avec deux vis trapézoïdales et un écrou.

Vis filetées

  • Usinage individuel des tenons des broches sans logiciel de CAO
  • Dessin coté 2D et fichier step 3D
  • Calcul immédiat du prix
L’outil Spindle Motor Expert affiche des configurations pour les écrous et les entraînements à vis.

Moteurs pour entraînements à vis

  • Plus de 500 possibilités de configuration
  • Trouver rapidement le moteur, la vis et l'écrou
  • Livraison rapide
  • Toutes les données du produit en un coup d'œil

La technologie dryspin®

FAQ sur le filetage : Foire aux questions

Informations / FAQ

Applications

Boutique

Configurateurs et téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Pierre Sahl
Pierre Sahl

Technico commercial service interne - Paliers lisses polymères

+41 62 388 97 79Ecrire un e-mail

Conseil technique