Des roues dentées imprimées améliorent les tolérances pour des objets en suspension dans une vitrine

Portrait

  • De quoi avait-on besoin ? Roues dentées avec des tolérances précises
  • Procédé de fabrication : frittage sélectif par laser (SLS)
  • Exigences : Absence d'entretien, faible niveau de bruit, fonctionnement sans frottement.
  • Matériau : iglidur i3
  • Branche : fabrication de meubles
  • Succès grâce à la collaboration : composants sans entretien, rotation des objets sans vibrations et sans bruit, l'illusion peut être maintenue
L'amélioration des tolérances passées de 0,2 mm à 0,1 mm grâce à la précision de l'impression chez igus permet un fonctionnement sans frottement et presque sans bruit.

L'application en un coup d'œil

L'illusion de l'objet qui flotte peut être créée avec deux mouvements linéaires et une rotation.

Problème

Solution

Frittage sélectif au laser chez igus - réalisation de pièces filigranes

Exemple de roue dentée imprimée en iglidur i3.

iglidur i3, iglidur i6, iglidur i8-ESD : impression 3D de roues dentées en plastique de tous types chez igus.

Essais roues dentées en laboratoire : oscillation 1440° : 64 tr/min, M = 2,25Nm, z = 30, m = 1, b = 6mm Ordonnée : cycles avant rupture 1. iglidur I3 (imprimé) 2. iglidur I8-ESD (imprimé) 3. POM (fraisé) 4. iglidur I6 (imprimé) 5. iglidur I190 (imprimé) 6

Autres exemples d'applications avec des pièces imprimées en 3D

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Conseil technique