Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)
Tech up & Cost down
Tecnologia intelligente
per impianti di trattamento delle acque reflue

Prevenzione dei rischi e monitoraggio delle condizioni in un'unica soluzione

Disponibilità dell'impianto garantita ... in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ... con igus i.Sense

Gli impianti di depurazione mettono a dura prova i componenti in uso: sono in funzionamento continuo, esposti a ogni tipo di condizione meteorologica e al contatto con liquidi, grasso e sporco. I nostri sistemi per catene portacavi intelligenti sono progettati per il funzionare in ogni condizione e il più lungo possibile.

Raschiatori longitudinali nei chiarificatori primari, dissabbiatori o disoleatori: con le soluzioni IIoT pronte da installare della gamma smart plastics potete evitare i fermi degli impianti, abbattere i costi operativi e ridurre la necessità di costose manutenzioni. Offriamo, soprattutto per il trattamento delle acque reflue, moduli individuali per il monitoraggio affidabile delle condizioni o pacchetti 4.0 completi per la manutenzione predittiva.
Fissate un appuntamento per una presentazione della tecnologia, con una visita virtuale allo stand
Vantaggi delle nostre soluzioni smart plastics:
▲ Tech up
  • Estensione della massima durata d'esercizio
  • Maggiore sicurezza durante il funzionamento degli impianti
  • Accesso, da remoto, alle informazioni di stato in tempo reale
 
▼ Cost down
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie agli avvisi anticipati
  • Eliminazione dei costi per fermi macchina imprevisti
  • Struttura compatta - minore altezza di installazione, nessuna stazione cavi
Scoprite i vantaggi dei nostri sistemi smart plastics attraverso un caso applicativo.

Tante sfide diverse nel settore delle acque reflue ...

... sempre una soluzione giusta con le smart plastics

Monitoraggio della forza tramite EC.P in un chiarificatore

Monitoraggio forze di spinta/trazione

Al giorno d'oggi, i moderni impianti per il trattamento delle acque reflue spesso funzionano 24 ore su 24 senza supervisione, e a volte i malfunzionamenti non vengono rilevati per ore. Anche se l'impianto opera a velocità molto bassa, un guasto può avere conseguenze molto gravi. 

Ecco perché gli operatori scelgono il nostro i.Sense EC.P . Il sensore misura costantemente la forza necessaria per azionare il sistema di alimentazione dell'impianto. Se questa forza subisce variazioni a causa di un fattore esterno come la presenza di ghiaccio, di animali o a causa di un attrezzo dimenticato durante la manutenzione, il sensore rileva l'anomalia e arresta immediatamente il sistema. In questo modo si evita il verificarsi di danni estesi e costosi all'impianto di trattamento dei liquami.
Dispositivo di rilevamento rottura EC.B per impianti di trattamento dei liquami

Rilevamento rottura della catena portacavi

Funzionamento affidabile, manutenzione ridotta, trasferimento dati sostenibile - sono questi i requisiti che devono soddisfare le catene portacavi nei raschiatori degli impianti per il trattamento delle acque. Il dispositivo i.Sense EC.B smart plastics per il rilevamento delle rotture permette di assicurare l'affidabilità funzionale.

In caso di rottura di una maglia della catena, il sensore EC.B rileva immediatamente l'accaduto e invia un messaggio. Ciò avviene grazie a un cavo, teso dalla catena portacavi, che registra eventuali variazioni di lunghezza e le segnala al sensore EC.B. Questo sistema permette di intervenire tempestivamente, evitando ulteriori danni alla catena e fermi macchina.
Pannello i.Cee nell'impianto per il trattamento di liquami

Pannello per controllo remoto

Oggigiorno, la maggior parte degli impianti per il trattamento delle acque reflue può operare senza il monitoraggio diretto di addetti in loco. Tuttavia, le più avanzate aziende del settore, non solo richiedono sistemi di alimentazione assolutamente affidabili, ma anche la possibilità monitorare lo stato di funzionamento degli impianti da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento. 

Il nuovo Pannello i.Cee nasce proprio per quello e può essere integrato online via Internet o, in loco, nella rete locale. I dati operativi sono accessibili in tempo reale tramite un display sulla gru, mediante una soluzione cloud o via un pannello IoT, tramite l'interfaccia REST API o anche direttamente tramite SMS o e-mail.

Il monitoraggio delle condizioni negli impianti per il trattamento di acque e liquami può essere davvero semplice ... con i.Sense di igus

Una soluzione per evitare fermi macchina non pianificati e enormi perdite di produzione.

Monitoraggio della condizione | i.Sense

Il monitoraggio delle condizioni è il modo più facile e veloce di trasformare i prodotti del catalogo igus in prodotti smart a monitoraggio autonomo. I prodotti vengono dotati di sensori che devono misurare determinati valori, quali ad es. temperatura, forze e vibrazioni, che non devono superare dei limiti predefiniti. Qualsiasi valore al di fuori dei limiti genera un allarme o una notifica. Da queste informazioni dipendono eventuali fasi successive, come la manutenzione o l'arresto del sistema. In igus, riassumiamo il concetto di monitoraggio delle condizioni con il termine i.Sense ("Io sento").

Manutenzione predittiva | i.Cee

Le soluzioni di manutenzione predittiva invece utilizzano sensori e software per il calcolo dinamico della durata d'esercizio residua e per la pianificazione di intervalli di manutenzione ottimali. La manutenzione predittiva costituisce un passo importante verso l'attuazione di sistemi 4.0. L'obiettivo è sempre massimizzare la sicurezza del sistema e dell'utente, nonché la durata del prodotto. Noi di igus chiamiamo il nostro sistema di manutenzione predittiva i.Cee (derivato da "I see ahead").
Manutenzione predittiva con i.Cee

basic flizz®: catena portacavi chiusa

Basic flizz ® è un sistema completo per l'alimentazione di raschiatori, rastrelli, impianti di depurazione di vario genere e centrali idroelettriche. É composto da una catena portacavi con cavi chainflex, guidata in sicurezza in un alloggiamento in acciaio inox resistente alle intemperie.

  1. Guida sicura: rotaia di guida integrata nel profilo
  2. Design modulare: assemblaggio semplice, struttura compatta
  3. Protezione: alloggiamento in acciaio inox resistente alle intemperie
  4. Montaggio rapido: apertura lungo il raggio esterno
  5. Molte possibili installazioni
Panoramica sistema Basic flizz®

Scoprite in un clic il sistema intelligente basic flizz®

Ordinate set completi pronti per l'installazione direttamente nello shop online

Basic flizz è una catena portacavi per l'alimentazione di raschiatori, rastrelli, impianti di depurazione di vario genere e centrali idroelettriche. Un kit completo è composto da una catena portacavi, con cavi chainflex testati e canale di guida in acciaio inox resistente alle condizioni atmosferiche. Con il braccio di trascinamento ed il sistema smart plastics EC.P per il rilevamento delle forze di spinta/trazione, il kit è un'eccellente soluzione a 360°.

Industria 4.0: applicato con successo nella pratica

banner

Monitoraggio delle condizioni 24/7 nell'impianto di trattamento delle acque reflue

Gli impianti di trattamento delle acque reflue operano 24/7, 365 giorni l'anno. Il sistema basic flizz si presta per la maggior parte dei chiarificatori rettangolari. Il sistema è modulare e protegge il sistema di alimentazione da vento e intemperie. Il sistema flizz si può installare direttamente sulla parete del serbatoio o sul pavimento lungo il serbatoio.

Il  sistema smart plastics i.Sense EC.P (EC = catena portacavi P = forza di trazione) rappresenta una protezione supplementare per il monitoraggio intelligente delle condizioni della catena. In caso di anomalie, il sistema può quindi essere disattivato in modo proattivo e automatico per evitare il guasto totale.
smart plastics negli impianti per il trattamento delle acque reflue

Whitepaper: catene portacavi vs. avvolgicavi

Vantaggi e svantaggi di entrambi i sistemi

Ogni volta che i progettisti devono guidare tubi e cavi in applicazioni dinamiche con corse lunghe (più di 100 metri), sorge il problema di individuare quale sia il sistema di alimentazione più efficiente. Un avvolgicavo? O una catena portacavi? Vantaggi e svantaggi di entrambi i sistemi.
Scaricate il libro bianco adesso

Stabilite voi in che modo trasferire e accedere ai dati

Trasferimento dati all'interno della vostra rete aziendale locale (i.Cee:local) o su un cloud sicuro (i.Cee:cloud)

i.Cee:local

i.Cee:local I vostri dati non escono mai dalla vostra rete aziendale, il software i.Cee comunica solo all'interno delle reti di vostra scelta. I dati possono monitorare una singola catena portacavi all'interno di una macchina o i sistemi per catene portacavi di un intero parco macchine con interfaccia di uscita propria.  

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud La soluzione - basata su internet - offre due possibilità: trasmissione diretta dei dati al cloud tramite sensori con messa a disposizione in un'area protetta o mediante un cruscotto impostato sul browser. E' anche possibile prevedere un passaggio intermedio tramite i.Cee.net, un cosiddetto concentratore di dati. L'i.Cee.net, si trova presso la vostra azienda, permettendovi di controllare sempre lo scambio di dati con il cloud.

Testati per applicazioni nel mondo reale nel più grande laboratorio di prova di settore

Scoprite il nostro laboratorio di prova per cavi chainflex® e catene portacavi e-chains®, dove ogni anno vengono eseguiti test per dieci miliardi di cicli.
Per corse lunghe vengono utilizzati sensori nei test sul campo della catena portacavi.

Panoramica generale smart plastics

Panoramica del portfolio completo dei prodotti per l'Industria 4.0


Panoramica:
  • Monitoraggio della condizione (i.Sense)
  • Prodotti per il monitoraggio della condizione
  • Esempi applicativi di monitoraggio della condizione
  • Manutenzione predittiva (i.Cee)
  • Esempi applicativi di manutenzione predittiva
  • Come avviene il flusso di dati nel caso della manutenzione predittiva?
Scarica opuscolo

FAQ smart plastics

FAQ

Cosa sono le smart plastics igus®? Cos'è l'industria 4.0? Nel nostro blog potete trovare le risposte alle domande più frequenti dei nostri clienti:



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH