Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Produktübersicht Energieketten

Vorauswahl nach e-ketten®-Typen

Geringe Lasten

Kleine Energieketten

Innenhöhen: 5 - 32 mm

Mittlere Lasten

Mittlere Energieketten

Innenhöhen: 21 - 48 mm

Hohe Lasten

Große Energieketten

Innenhöhen: 21 - 350 mm

Für Roboter

Fuer Roboter

Innendurchmesser: 12 - 46,8 mm

Schmutz- und Späneschutz

Schmutz- und Späneschutz

Innenhöhen: 21 - 75 mm

Laufruhig, Reinraum

Laufruhig, Reinraum

Innenhöhen: 10 - 80 mm

Lange Verfahrwege & Heavy Duty

Lange Verfahrwege & Heavy Duty

Innenhöhen: 32 - 80 mm

Einfache, statische Anwendungen

Einfache, statische Anwendungen

Innenhöhen: 9 - 47 mm

3D Bewegungen & Non-Robotics

3D Bewegungen, Non-Robotics

Innenhöhen: 13 - 75 mm

Kreis-, Dreh- oder Spiralbewegungen

Kreis-, Dreh- oder Spiralbewegungen bis 7000°

Innenhöhen: 9 - 56 mm

Wellrohre und Wellrohr-Zubehör

Wellrohre und Wellrohr-Zubehör

Wellrohre: 28 - 40 mm

Zubehör

Zubehör

Rinnen, Zugentlastungen, PMA-Schläuche

Sonderlösungsübersicht

Sonderlösungen

Hier finden Sie Lösungen für spezielle Anwendungen:

  • Für lange Wege ohne Rinnen
  • Systeme für vertikale Bewegungen
  • Alternativen für Kabeltrommeln
  • Und viele weitere Lösungen


Energieketten-Muster bestellen

Energieketten-Muster

Bestellen Sie ein kostenloses Muster, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten.

Energieketten Konfiguratoren

Energieketten Konfiguratoren

Einfach und bequem online Energieketten konfigurieren oder ein individuelles Projekt bei einem Experten anfragen.

Recycling-Programm

Recycling-Programm

Energieketten, egal von welchem Hersteller, bei igus recyceln lassen. Wie funktioniert das?


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.