Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Assistant chaînes porte-câbles

Système d'expertise chaînes porte-câbles

Configurez des systèmes de chaînes porte-câbles complets pour courses courtes ou glissantes et applications suspendues. Choisissez des câbles pour votre division interne, saisissez les paramètres de l'application et du milieu d'utilisation et le système d'expertise pour chaînes porte-câbles vous proposera des solutions adaptées pour votre chaîne porte-câbles.

Lancer l'assistant chaînes porte-câbles

Vue d'ensemble chaînes porte-câbles

Présélection par type de chaînes porte-câbles

Petits
espaces de montage

Petits espaces de montage

Hauteurs intérieures : 5 à 32 mm

Charges
moyennes

Charges moyennes

Hauteurs intérieures : 21 à 48 mm

Charges
élevées

Charges élevées

Hauteurs intérieures : 21 à 350 mm

Pour
robots

Pour robots

Diamètre intérieur : 12 à 46,8 mm

Protection contre la saleté et les copeaux

Protection contre la saleté et les copeaux

Hauteurs intérieures : 21 à 75 mm

Silencieuses,
salles blanches

Silencieuses, salles blanches

Hauteurs intérieures : 10 à 80 mm

Courses
longues
& heavy duty

Courses longues & heavy duty

Hauteurs intérieures : 32 à 80 mm

Applications statiques
simples

Applications statiques simples

Hauteurs intérieures : 9 à 47 mm

Mouvements en 3D
Secteurs autres que la robotique

Mouvements en 3D, secteurs autres que la robotique

Hauteurs intérieures : 13 à 75 mm

Mouvements circulaires,
rotatifs ou en spirale
jusqu'à 7000°

Mouvements circulaires, rotatifs ou en spirale jusqu'à 7000°

Hauteurs intérieures : 9 à 56 mm

Gaines annelées et
accessoires pour gaines annelées

Gaines annelées et accessoires pour gaines annelées

Gaines annelées : 28 à 40 mm

Accessoires

Accessoires

Goulottes, serre-câbles, tuyaux PMA

Solutions spéciales

Vue d'ensemble solutions spéciales

Vous trouverez ici des solutions pour applications spéciales :

  • Pour courses glissantes sans goulottes
  • Systèmes pour mouvements verticaux
  • Alternatives aux enrouleurs de câbles
  • et nombreuses autres solutions


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24