Über 6.000 Antriebsleitungen.<br>Passend zu 38 Herstellerstandards.

Kabelkonfektion für die Energiekette

100 % Sicherheit dank industrieller Kabelkonfektion

Industriell konfektioniert und 100 % geprüft

Wie läuft der Prozess der Kabelkonfektion ab?

Am Beispiel einer Antriebsleitung

  1. Das Schneiden: Die chainflex Leitungen werden maschinell auf dem Wunschlänge geschnitten (ab Sek. 12 im Video)
  2. Die Vorbereitung: Je nach Leitungstyp findet dieser Arbeitsschritt vollautomatisch kurz nach dem Schneiden direkt in der Maschine statt oder wie im Video zu sehen händisch. Die Leitung wird von Füllmaterial, Schirm oder Außenmantel befreit, um die Leitung überhaupt konfektionieren zu können (ab Sek. 52 im Video)
  3. Kabelkonfektion: Leitungsenden werden je nach Herstellerstandard mit Aderendhülsen, Stecker oder ggf. auch mit einem offenen Leitungsadern versehen. (ab 1:13 Min. im Video)
  4. 100 % Funktionsprüfung: Jede von igus konfektionierte Leitung wird vor Versand nach standardisiertem Schema geprüft. (ab1:43 Min. im Video)
  5. Verpackung: Nach maximal 5 Arbeitstagen sind konfektionierte Antriebsleitungen bei igus versandfertig.

Die Vorteile einer Kabelkonfektion durch igus

Große Lagerbestände bei igus
Keine Mindestbestellmengen
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren
Lange Produktlebensdauer
lange Produktverfügbarkeit
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren

Weitere Argumente der Kabelkonfektion durch igus

FAQ Section rund um das Thema konfektionierte Kabel

Warum unsere Kunden uns weiterempfehlen!

readycable bei SSI Schäfer

Intralogistik

readycable bei ZEMA

Agrarindustrie

readychain with readycable

Portalbearbeitungsanlage

Teleskopausleger für Hubarbeitsbühne

Readycable in Energiekette für Hubarbeitsbühne

readycable Factory

Übersichtsseite für readycable Anwendungsberichte

Sensor für eine smarte Leitung | i.Sense CF.P

  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen

Module Connect Sets mit einem Klick im Warenkorb ...

Module Connect Sets im Shop erhältlich

Zahlen, Daten, Fakten zur Produktion von konfektionierten Leitungen durch igus®

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Leppert
Andreas Leppert

Vertriebsleiter Innendienst / Mitglied der Geschäftsleitung

+41 62 388 97 75E-Mail schreiben

Beratung