Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Une chaîne porte-câbles à roulettes de la série P4.1 est utilisée à Rotterdam, l'un des plus grands ports de transbordement de produits en vrac d'Europe occidentale. Sur cette énorme grue STS, elle fonctionne sans la moindre anomalie sur une course de plus de 100 mètres, en service continu 7j/7 et 24h/24. Elle a déjà 9 000 heures de service au compteur.
12 grues STS effectuant des courses parfois supérieures à 400 mètres dans le port d'Anvers ont été équipées de chaînes porte-câbles heavy duty.
Des systèmes de chaînes porte-câbles en polymère utilisés pour l'alimentation en énergie des grues de process font leurs preuves depuis quelques années dans cette usine de galvanisation à chaud où ils sont très exposés aux acides.
Ces trois ponts transportent des récipients avec du métal en fusion dans une fonderie. L'environnement très chaud et la forte présence de saleté devaient fortement solliciter le guidage des câbles.
Nos chaînes porte-câbles montrent ce dont elles sont capables dans cette application sur un pont roulant. Elles y fonctionnent depuis trois ans sans la moindre panne malgré une forte exposition à la poussière et aux copeaux très chauds.
Les enrouleurs de câbles à moteur de ce pont à coils exigeaient beaucoup d'entretien. C'est pour cela qu'ils ont été remplacés par notre système e-spool.
Ce pont roulant installé dans une aciérie transporte des billettes à l'aide d'une traverse magnétique. Pour l'alimentation en énergie du mécanisme d'orientation, les ingénieurs ont choisi une chaîne porte-câbles de la série triflex pour remplacer le système à collecteur tournant utilisé auparavant.
Pour cette grue de chantier naval pesant 900 t, l'exploitant utilisait auparavant un chariot à câbles pour le guidage des câbles vers les chariots. La tension sur les câbles entraînant des besoins élevés en entretien au fil du temps, l'exploitant a décidé de remplacer le système par un système de chaînes porte-câbles. La grue est maintenant équipée de deux chaînes porte-câbles à roulettes heavy duty de la série 5050RHD.
Deux chariots d'un pont roulant Goliath monopoutre ont été équipés de nos chaînes porte-câbles à roulettes et de câbles chainflex. Une des chaînes porte-câbles déplace une masse de câbles de 61 kg/m.
Conçues pour des projets de grande taille, les deux chaînes porte-câbles à roulettes heavy duty alimentent deux chariots en énergie, de manière sûre et sur une course de 122 m.
Cette gigantesque grue Goliath d'une charge utile de 15 000 tonnes ne compte pas moins de 16 chariots. Nos chaînes porte-câbles à roulettes prennent en charge le guidage sûr des câbles.
Trois grues portuaires sont actuellement en service dans le port sud de Pudong, à Shanghai. Le guidage de l'énergie et des données vers les gigantesques éléments de levage est réalisé par nos systèmes de chaînes porte-câbles en polymère.
Les grues pour produits en vrac sont extrêmement exigeantes vis-à-vis du guidage des câbles. Si le transport de produits en vrac se fait parfois sur plusieurs centaines de mètres, tous les composants doivent résister aux conditions climatiques extérieures toute l'année. Sans compter la forte présence de saleté et de poussière, lors du transport de minerais, de sable ou de gravier par exemple, qui exige des chaînes porte-câbles très robustes, résistantes à la corrosion, sans entretien et à longue durée de vie.
Dans le cadre des mesures de réaménagement du port de Wismar sur la mer Baltique, un chargeur de navire qui servait à l'origine uniquement au transbordement de potasse a été transformé pour la manutention de différents produits en vrac.
Une chaîne porte-câbles en polymère exigeant peu d'entretien a été installée sur un système de convoyage de roche d'une course de 550 m dans une mine de taconite se trouvant aux États-Unis.
Le fournisseur de technologie ferroviaire Corus Rail a remplacé par nos chaînes porte-câbles les guirlandes des grues intérieures et extérieures de son aciérie.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24