Platzsparend Leitungen am Schwenkkran führen: Die richtige Energiekette finden

Wie profitiere ich von e-ketten, Leitungen und Sensorik gegenüber Schleppleitungen?

Kranbahn mit Energiekette und Leitungen in vergrößerten Detailansichten.

Energieketten, Führungsrinnen, Leitungen und Sensorik für Schwenkkrane

igus e-kettenführung mit mehreren beweglichen Gliedern an einer Maschine.

Energiekettenserie E2 mini

  • Einfache Montage und Demontage
  • Hohe Robustheit verbunden mit leisem Lauf
  • Platzsparend: kleine Innenhöhen und Biegeradien
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
igus E2.1 Energieführungskette mit orangefarbenem Zubehör und Symbolen für Bürste, kg und Werkzeugeinsatz.

E2.1 Energiekette

guidelok swing-Energieführung an einem Schwenkkran in der Fertigungshalle.

Neu  guidelok swing (GLO.S)

igus EKS-Rinne Kabelrinne aus Aluminium im Schnittmodell.

Führungsrinnen

  • U-förmige Führungsrinnen aus Stahl für die Energieketten E2 mini (Serie 10 und B15) und zipper chain (Serie 15)
  • Außenhöhe Rinnenseitenteil: 48 mm
e-kette mit isense-Sensor zur Überwachung von Bewegung und Zustand.

Zustandsüberwachung | i.Sense

  • Non-Stop Zustandsüberwachung der Energiekette
  • Bei Problemen kann die Software einen Notstopp veranlassen, um größeren Schaden zu vermeiden
  • Erhöht die Sicherheit im Betrieb
Mehrere farbige chainflex Steuerleitungen mit verschiedenen Aderaufbauten.

Leitungen für bewegte Anwendungen

  • Leitungen für bewegte Anwendungen
  • Mit 4 Jahren Garantie
  • Z.B. Motorleitungen CF34 und CF35 mit verbesserter Temperaturstabilität

Kostenlos und schnell bei Ihnen

Energiekette E2.1 als Muster bestellen

igus E2.1-Kabelkanal mit aufgeklapptem Produktbanner und farbigen Leitungen.

Systemvergleich

Energiekettensysteme statt Festooning, Motorleitungstrommeln und Stromschienen

Kette und Festooning-System im Vergleich mit „VS“.

Energiekettensysteme statt Festooning

Kettenführung im Vergleich mit Leitungstrommel und der Schriftzug „VS“.

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Vergleich von Microflizz und Stromschiene mit Signalwellen und VS-Hinweis.

Energiekettensysteme statt Stromschienen

Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Broschüre zu Indoor-Kranen mit Kranhaken und Energiekette.

Infobroschüre

Schriftzug „chainge“ mit Kettengliedern und fünf grünen Symbolen darüber.

Recycling-Programm für e-ketten

Monteur arbeitet an einer igus Energiekette an einem Stahlträger.

Montageservice

Das könnte für Sie auch interessant sein

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung