Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

igus® Soluzioni per
il settore della lavorazione del legno

Per trucioli, polvere o sporco - soluzioni sicure per applicazioni in movimento nel settore della lavorazione del legno

Le soluzioni in plastica igus® per applicazioni in movimento consentono di ridurre i tempi di installazione, movimentazione e produzione. È possibile ridurre al minimo i lunghi interventi di manutenzione con soluzioni con funzionamento a secco resistenti ai trucioli da un'unica fonte. Con polvere e trucioli, i sistemi di alimentazione di energia molto compatti di igus® garantiscono il movimento sicuro di cavi nonché di tubi idraulici e pneumatici in macchine per la lavorazione del legno o centri di lavorazione CNC. Inoltre le guide lineari, i cuscinetti e i cuscinetti a sfere con funzionamento a secco igus® del tutto esenti da lubrificazione e manutenzione rappresentano la prima scelta per il settore della lavorazione del legno, in quanto trucioli, polvere e sporco non si depositano sui cuscinetti.
 
I vostri vantaggi in breve:

Repellenti a trucioli e polvere, resistenti allo sporco

Esenti da lubrificazione e manutenzione

Sistemi di alimentazione di energia pronti da installare

Assemblaggio rapido

Riducono al minimo i tempi di inattività

Contattate subito l'esperto

Prodotti solitamente usati in macchine per la lavorazione del legno

Catene portacavi E2

Catena portacavi E2

Assemblaggio semplice

Robuste – elevata resistenza

Funzionamento silenzioso

Elevata durata d'esercizio dei cavi

Catene portacavi E4.1L

Catena portacavi E4.1L

Robuste, ridotta rumorosità, modulare

Assemblaggio rapido

Corse lunghe possibili

Elevata durata d'esercizio

Cavi di comando

Cavi di comando chainflex®

Cavi a prova di guasto

36 mesi di garanzia

Adatti a condizioni ambientali estreme

readychain® standard
 

readychain® standard

Assemblaggio rapido

Ridurre i guasti

Niente surplus di cavi

Plug and play

Tecnologia lineare drylin®

Tecnologia lineare

100% esente da lubrificazione

Resistente alla corrosione e igienica

Resistente all'usura

Funzionamento molto silenzioso

Supporti snodati a omega igubal®

Supporti snodati a omega

Esenti da lubrificazione e manutenzione

Resistenti alla corrosione

Resistenti allo sporco

Funzionamento silenzioso

Svariati cuscinetti personalizzati realizzati da igus® in base ai vostri requisiti specifici

Il vostro componente realizzato con la vostra struttura, nella quantità e con il materiale che desiderate

Le soluzioni individuali fanno parte della gamma di prodotti igus® tanto quanto le parti standard. I nostri esperti abbinano la scelta del processo di produzione e il materiale dei componenti proprio in base alle vostre esigenze. Il materiale giusto per i vostri scopi viene selezionato da un'ampia gamma di polimeri ad alte prestazioni resistenti all'usura ed esenti da manutenzione.


Esempi applicativi dei nostri clienti

Durata d'esercizio e tenuta provate

Test di tenuta in un bidone dei trucioli
Test di resistenza di cavi in movimento

Altre informazioni

Tempi di consegna

Siti web correlati