Change Language :

Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von drylin W-Profilschienenführungen ergibt sich aus der großen Zahl unterschiedlicher Bauteile, die sich miteinander kombinieren lassen. Wir bieten über 50 unterschiedliche Profile (Baugrößen / Geometrie / Oberflächen), viele Lineargleitlager und Linearschlitten. drylin W-Profilführungen eignen sich für den Einsatz in allen Branchen, ob Lebensmittelbereich, Werkzeugmaschinenbau, Interior oder DIY. Alle Bauteile inkl. Schienen können in Wunschlänge im Online-Shop bestellt werden.
Schnellere Montage durch Doppelschienen statt zwei parallel montierten Einzelschienen.
Für viele Anwendungen (z.B. Automation, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Pharmaindustrie).
Mit gebogenen Schienen mehr Gestaltungsfreiheit z.B. von Arbeitsplätzen.
Schlitten mit Hybrid-Rollenlager für einen leichten Lauf.
In der Konstruktion durch flexible Abstände mit parallelen Einzelschienen.
Basierend auf der bewährten drylin® W-Serie bietet igus® gebogene Linearführungen an, die individuell gestaltet sind und über speziell für unterschiedliche Radien entwickelte Führungswagen verfügen. So entstehen innovative Lösungen für Anwendungen mit begrenztem Bauraum, z. B. in der Bedienergonomie, der Bühnentechnik oder im Führerstand von Nutzfahrzeugen, wo Monitore und Steuerungen im Radius so gestaltet sind, dass eine sichere und leichte Zugänglichkeit gewährleistet ist.

Das triflex RSE Rückzugsystem von igus sorgt dafür, dass die e-Kette stets kompakt am Roboterarm geführt wird. So werden unkontrollierte Bewegungen durch herabhängende Leitungen zuverlässig verhindert. Das System basiert auf einer drylin W-Lineargleitführung, die durch ihr geringes Gewicht und ihre robuste Bauweise überzeugt. Die Kombination triflex RSE und drylin W-Lineargleitführung bietet zudem ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zeit sparen durch einfaches Montieren der Profilschlitten
In wenigen Schritten lassen sich die Linearprofilschlitten montieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Montagekosten. Darüber hinaus werden Stillstandzeiten verkürzt.

Wenn es besonders leichtlaufend sein soll
Bei einem Hybrid-Linearlager wirkt eine Kombination aus Gleit- und Rollenlager zusammen: Integrierte Rollen erzielen geringe Antriebskräfte, während die Gleitwirkung der Gleitlager von Querkräften schützt. Diese Kombination ermöglicht die Absorption von Missbrauchkräften:
1. Reduzierung der Reibwerte
2. Reduzierung der erforderlichen Antriebskraft
3. Funktion des Systems ohne Einschränkung der 2:1-Regel


Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation
+41 62 388 97 82E-Mail schreibenVideo-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr