Das bewährte drylin® N-Teleskop-System ist jetzt auch mit
Rastfunktion erhältlich.
Dabei stehen zwei Varianten zur Verfügung:
a) Rastung in den Endlagen und in der Mittellage
b) Feinrastung mit wählbarem Rastabstand (Mindestrastabstand 10 mm)
solide Kunststoff-/Aluminiumausführung
geringes Gewicht, leiser Lauf
kostengünstig
korrosionsbeständig, 100% schmiermittelfrei
stufenlose Längen bis 1200 mm (ausgezogene Gesamtlänge)
drylin® NT-LM in Verstellung Plexiglasschutztür
drylin® NT-LM in Schutztürverstellung in Werkzeugmaschine
|
Art.-Nr.: |
| Art.-Nr. | b | H | L. min. | L. max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NT-LM-35 |
35 | 19 | 140 | 600 | Auf Anfrage | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||
3D-CAD
Auslegung & Berechnung
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||
Komplett schmiermittelfreie Linear-Auszüge in stufenlosen Hublängen von 100mm bis 600mm - maximale ausgezogene Länge: 1200mm . Die Teleskopsysteme bestehen aus eloxierten Aluminium-Führungsschienen und einem Gleitstück aus dem bewährten iglidur® Werkstoff. iglidur Tribopolymere ermöglichen durch eincompoundierte Festschmierstoffe den Trockenlauf in jeder Anwendung. Vorteil - neben der Wartungsfreiheit - ist der bedenkenlose Einsatz in sauberen hygienischen Umgebungen. Kein Öl oder Fett kann sich auf andere Produkte, Kleidung oder Menschen übertragen. Selbst Einsätze in Reinraum-Schleusen wurden schon realisiert. Aber auch im Schmutzbereich bietet der Trockenlauf Vorteile. Schmutzpartikel werden nicht in der Führung gebunden und verdichten sich nicht zu einer klebrigen Masse. Optional können alle Teleskop-Führungen mit einer Rasterung in Anfang-Mittel-Endlage geliefert werden. Anforderungen an individuell positionierte Rastpositionen können erfüllt werden.