Linearachsen mit Zahnriemenantrieb

Toothed belt axes collage with several igus linear axes in different sizes and designs.

Unsere Zahnriemenachsen auf einen Blick

Lineare Achse mit Zahnriemenantrieb und Führungswagen.

Kompakte Bauform

  • Übernimmt viele Positionieraufgaben
  • Motoranschluss möglich
  • Flache Bauhöhen
Lineare Achse mit Zahnriemenantrieb und Schlitten.

Gegenläufiges Positionieren

  • Schnelle Rechts/Links-Verstellung
  • Kompakt durch flache drylin W-Doppelschiene
  • Mit Winkelflansch
Lineare Achse mit Zahnriemenantrieb für präzise Bewegungen in einer Industrieanwendung.

Branchenspezifische Serie

  • Für Anwendungen bis -30° C (LT)
  • Für den Unterwassereinsatz (UW)
  • Für Spritzwasser Kontakt (SW)
Lineare Achse mit Zahnriemenantrieb aus dem ZLW Baukasten.

Offenes Baukastensystem

  • Variable Wellenabstände von 120/160/200 mm
  • Geringes Gewicht mit Aluminiumasuführung
  • Korrosionsbeständige Edelstahlvariante
Zahnriemenantrieb an einer Linearachse mit Metallhalterung.

Auslegerachse

  • Fest montierte Antriebseinheit
  • max. axiale Last: 50 N
  • Leichtgewichtig
Elektrische Linearachse mit Zahnriemenantrieb.

Zahnriemenachse mit Motor

  • Definierte Hublängen (300/500/1000 mm)
  • Wartungsfreier Betrieb ohne externe Schmierung
  • Schnelle Montage
Miniatur-Linearachse mit Zahnriemenantrieb und Schlitten.

Flache Linearachse ZLN-40

  • Flache Bauform mit 27 mm Höhe
  • Vertikale Last von 30 N
  • Mit NEMA-Schrittmotoren und EC-/BLDC-Gleichstrommotoren
Linearachse mit Führungsschlitten und Gewindespindeln für eine verstellbare Automationslösung.

Tandem-Zahnriemenachse ZLWT

  • Kompakte Tandem-Zahnriemenachse mit zwei Zahnriemen in einer Einheit
  • Anschlussfertig lieferbar mit Motor & Steuerung
  • Mit drylin® W-Austauschlager
Zahnriemenachse drylin ZLW-1040-E aus Aluminium mit Schlitten.

Econ Zahnriemenachse

  • Leiser Lauf und flacher Aufbau
  • Zahnriemen mit Federvorspannung
  • Verwindungssteifes eloxiertes Alumiumprofil
  • Lasten bis 20 N

Vorteile von Zahnriemenachsen

100% schmierfrei

Leiser Lauf

Flacher Aufbau

Unterwassereinsatz

Besonders für Dauerbetrieb

Kosteneffektiv

Aufbau einer Zahnriemenachse

Lineare Führung mit nummerierten Markierungen an einem igus System.
ddx-Antriebstechnik-Konfigurator auf Laptop mit dargestellten Komponenten für die Antriebstechnik.

Antriebstechnik Konfigurator

Individuelle Zahnriemenachsen nach Ihren Wünschen

  • Schnelles und einfaches Konfigurieren
  • Optionales Zubehör
  • Ausführliche Stückliste
  • Schnelle Lieferung*

Anwendungsbeispiele mit Zahnriemenachsen

Offshore-Roboter - Inspektion, Reinigung & Reparatur

Remotion-Roboterreiniger auf einer Fläche mit Schlammspuren bei einer Anwendung.

3D-Drucker für Beton l Schmierfreie Lösung in staubiger Umgebung

3D-Drucker baut eine große geschwungene Wand auf einer Baustelle im Freien.

Elektrische Antriebstechnik in automatisiertem Positioniersystem

Kommissionierstation von igus in einer Messe- oder Ausstellungsumgebung.

Weitere Anwendungsbeispiele

Gleitlager in Industrieanwendungen für Baumaschinen, Windräder und Produktionsanlagen.

Kostenloses Muster & Whitepaper

Fußschale im Etui mit Lupe hervorgehoben.

Miniatur Spindelmuster

Whitepaper zu drylin E: Zahnriennantrieb oder Spindelantrieb für Linearmodule.

Whitepaper Download

Weitere Informationen zu Zahnriemenachsen

Gibt es eine Möglichkeit der einfachen und schnellen Wartung?

  • Direkte und clevere Wartung auf der Schiene
  • Verschleißfestes Gleitelement aus iglidur J200
Gehäuselager mit Montagepfeilen auf einer Welle.

Welche technischen Daten haben die Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb?

Zahnriemenachse mit Maßskizze und Bemaßungen für Hub, Länge und Anschlussmaße.

Welche Motoren kann ich an die Zahnriemenachsen anschließen?

Zahnriemenachse mit Elektromotor.

Antriebsmoment und Belastung

Diagramm mit X- und Y-Achse und mehreren ansteigenden Linien für T bei 0 bis 10 m/s.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung