iglidur® AB - Werkstoffdaten

Table of contents

    Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

    Das erste antibakterielle iglidur Gleitlager - gemäß ISO 22 196:2011

    Technisch beschreibende Eigenschaften
    Verschleißfestigkeit bei +23 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Mehr Informationen zur Verschleißfestigkeit
    Verschleißfestigkeit bei +90 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
    Verschleißfestigkeit bei +150 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
    Gleiteigenschaft- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Reibwert, dynamisch, gegen Stahl, trocken: 0,18 - 0,31
    Verschleißfestigkeit unter Wasser- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
    Medienbeständigkeit- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Mehr Informationen zur Medienbeständigkeit
    Resistenz gegen Kantenpressung- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    Stoß- und Schlagresistenz- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    Schmutzresistenz- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +

    Wann nehme ich diesen Werkstoff?

    Wann nehme ich einen anderen Werkstoff?

    Temperaturen

    untere Anwendungstemperaturobere Anwendungstemperatur, langzeitigobere Anwendungstemperatur, kurzzeitigzusätzlich axial zu sichern ab
    -40 °C+70 °C+140 °C+50 °C

    Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

    maximale Gleitgeschwindigkeiten [m/s]rotierendoszillierendlinear
    langzeitig0,70,51,0
    kurzzeitig1,00,71,8

    Zulässige pv-Werte

    Zulässige pv-Werte für iglidur® W300
    Zulässige pv-Werte für iglidur® W300

    Mechanische Eigenschaften

    Reibung und Verschleiß

    iglidur ABtrockenFettÖlWasser
    Reibwert µ0,18 - 0,310,090,040,04
    Abb. 04
    Abb. 05

    Wellenwerkstoffe

    Chemikalienbeständigkeit

    MediumBeständigkeit
    Alkohole+ bis 0
    Fette, Öle, nicht additiviert+
    Kohlenwasserstoffe+
    Kraftstoffe+
    starke Basen0
    starke Säuren-
    verdünnte Basen+
    verdünnte Säuren0 bis -

    Feuchtigkeitsaufnahme

    Einfluss der Feuchtigkeitsaufnahme

    Einbautoleranzen

    Durchmesser d1 [mm]Gehäuse H7 [mm]iglidur AB Gleitlager E10 [mm]Welle h9 [mm]
    0 bis 3+0,000 +0,010+0,014 +0,054–0,025 +0,000
    > 3 bis 6+0,000 +0,012+0,020 +0,068–0,030 +0,000
    > 6 bis 10+0,000 +0,015 +0,025 +0,083–0,036 +0,000
    > 10 bis 18+0,000 +0,018+0,032 +0,102–0,043 +0,000
    > 18 bis 30+0,000 +0,021+0,040 +0,124–0,052 +0,000
    > 30 bis 50+0,000 +0,025+0,050 +0,150–0,062 +0,000
    > 50 bis 80+0,000 +0,030+0,060 +0,180–0,074 +0,000
    > 80 bis 120+0,000 +0,035 +0,072 +0,212–0,087 +0,000
    > 120 bis 180+0,000 +0,040+0,085 +0,245–0,100 +0,000

    Wärmeleitfähigkeit

    Wärmeausdehnungskoeffizient

    Druckfestigkeit

    Vakuum

    Radioaktive Strahlen

    Kostenlose Musterbox

    iglidur AB Produkte im Onlineshop kaufen

    • Große Auswahl an Formen und Werkstoffen
    • In 24 Stunden verfügbar
    • Kein Mindestbestellwert
    • Ab Stückzahl 1

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Kilian Näf
    Kilian Näf

    Technischer Verkaufsberater Linear- und Lagertechnik

    +41 62 388 97 80E-Mail schreiben

    Beratung