Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® AB | Metodo di test |
Densità | g/cm³ | 1,11 | DIN EN ISO 1183-1 |
Colore | giallo | ||
Assorbimento massimo di umidità a 23 °C / 50% u.r. | % in peso | 0,8 | ISO 175 |
Assorbimento massimo di acqua | % in peso | 1,6 | ISO 62 |
Coefficiente d'attrito superficiale, dinamico, per l'acciaio | µ | 0,18 - 0,31 | |
Valore pv, massimo (a secco) | MPa x m/s | 0,25 | |
Caratteristiche meccaniche | |||
Modulo di elasticità | MPa | 1.850 | DIN EN ISO 178 |
Resistenza alla flessione a 20 °C | MPa | 50 | DIN EN ISO 178 |
Carico a compressione | MPa | 40 | |
Max. carico specifico ammissibile (20 °C) | MPa | 25 | |
Durezza Shore D | 70 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche | |||
Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +70 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +140 | |
Temperatura operativa minima | °C | -40 | |
Conducibilità termica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a +23 °C) | [K-1 x 10-5] | 10 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche | |||
Resistenza contatti specifica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | Rotatorio | Oscillante | Lineare |
Continua | 0,7 | 0,5 | 1,0 |
A breve termine | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
iglidur® AB | A secco | Grassi | Olio | Acqua |
C. di r. µ | 0,11 - 0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Mezzo | Resistenza |
Alcol | + to 0 |
Idrocarburi | + |
Grassi, oli senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | 0 to - |
Acidi forti | - |
Alcalici diluiti | + |
Alcalici forti | 0 |
Resistenza contatti specifica | > 1013 Ω cm |
Resistività di superficie | > 1012 Ω |
A +23 °C/50% u.r. | 0,2% in peso |
Assorbimento massimo di acqua | 0,4% in peso |
Diametro d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® AB E10 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h