Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Le nouveau module rotatif CRM est plus léger et plus compact que des goulottes de guidage statiques par exemple. Il permet des angles de rotation allant jusqu'à 6480° dans un tout petit espace de montage. Il permet le guidage de différents types de câbles (puissance, signaux, fibre optique, pneumatique, huiles). Plus besoin de collecteurs tournants fragiles et peu flexibles. L'installation est simple et le module prêt à l'emploi.
Domaines d’application possibles :
Référence | Diamètre des câbles | Angle de rotation | Longueur de câble nécessaire pour le module rotatif |
---|---|---|---|
CRM.250.08.01 | 5 mm à 8 mm | 6480° | 4,5 m |
CRM.250.11.01 | 8 mm à 11 mm | 4320° | 3,3 m |
CRM.250.15.01 | 11 mm à 15 mm | 2160° | 2,4 m |
igus a procédé à un essai comparatif entre le module rotatif CRM et la twisterband dans son laboratoire de tests, le plus grand du monde dans ce secteur. Les deux séries ont été jugées sur leur hauteur de montage avec un angle de rotation identique de 6480°.
Résultat : Au même angle de rotation de 6480°, le module rotatif CRM a besoin de moins de hauteur de montage que la twisterband. La hauteur de montage du module rotatif est d'environ 99 mm alors que celle de la twisterband TB12 est d'environ 260 mm.
D'autres systèmes pour mouvements rotatifs et en spirale sont disponibles. Des propriétés telles que la modularité, la polyvalence et une grande stabilité permettent de garantir une grande fiabilité.
Configurer rapidement des modules rotatifs. Télécharger des modèles CAO pour différents systèmes.
Découvrez ici d'autres nouveautés chaînes porte-câbles 2020 pour des domaines très variés.
Dix astuces précieuses pour construire soi-même une goulotte de guidage adaptée aux modules circulaires. Évitez les erreurs ayant une incidence négative sur la durée de vie de votre installation et risquant même d’entraîner des pannes.
Thèmes traités :
- Conception correcte des tôles de guidage
- Conseils pour la pose des câbles
- Limitation de l’angle de rotation maximum
- Génération de données CAO pour goulottes et modules complets
Téléchargez les 10 conseils gratuits dès à présent. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour un conseil personnel et pour une assistance si besoin est.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24