iglidur® J - Werkstoffdaten

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Technisch beschreibende Eigenschaften
Verschleißfestigkeit bei +23 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Mehr Informationen zur Verschleißfestigkeit
Verschleißfestigkeit bei +90 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Verschleißfestigkeit bei +150 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Geringe Reibwerte- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Reibwerte µ, trocken: 0,06 - 0,18
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mehr Informationen zur Feuchtigkeitsaufnahme
Verschleißfestigkeit unter Wasser- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Reibwerte µ: 0,04
Hohe Medienbeständigkeit- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mehr Informationen zur Medienbeständigkeit
Gut bei Kantenpressung- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Gut bei Stoß- und Schlagbelastungen- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Gut bei Schmutz- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Mechanische Eigenschaften

Diagramm mit Gitter und gelber Linie, die leicht von links unten nach rechts unten verläuft.
Diagramm mit zwei ansteigenden Linien über Belastung; rote Linie steigt stärker als blaue.

Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

Maximale Gleitgeschwindigkeit

m/srotierendoszillierendlinear
dauerhaft1,5 1,1 8
kurzzeitig3 2,1 10

Reibung und Verschleiß

iglidur J trocken Fett Öl Wasser
Reibwerte µ 0,06 - 0,18 0,09 0,04 0,04
Diagramm zur Reibungsgeschwindigkeit mit leicht ansteigender Kurve über dem Raster.
Diagramm mit gelber Kurve: Der Reibwert fällt anfangs stark und verläuft danach nahezu konstant niedrig.

Wellenwerkstoffe

Balkendiagramm mit den Kategorien A bis G und unterschiedlich hohen Balken.
Balkendiagramm mit Werten für A bis D; D hat den höchsten Wert, B den niedrigsten.

Einbautoleranzen

Durchmesser d1 [mm] Welle h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] Gehäuse H7 [mm]
bis 30 - 0,025+0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 bis 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 bis 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 bis 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 bis 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
> 50 bis 800 - 0,074+0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 bis 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Chemikalienbeständigkeit

MediumBeständigkeit (Alle Angaben bei +20 °C)
Alkohole+
Kohlenwasserstoffe+
Fette, Öle, nicht additiviert +
Kraftstoffe+
verdünnte Säuren0 bis -
starke Säuren-
verdünnte Basen+
starke Basen+ bis 0

Bewitterungsbeständigkeit

Vakuum

Radioaktive Strahlen

Druckmaschinen mit Papierrollen in einer Produktionshalle.

Druckindustrie

Flaschen in einer Produktionslinie für die Getränkeindustrie.

Getränkeindustrie

3D-Drucker im Flugzeug mit zwei Technikern neben einem Testaufbau mit ESA- und igus-Aufklebern.

Luft- u. Raumfahrt

Reinraum-Mitarbeiter bedient eine Maschine in der Produktion.

Reinraum

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

Technischer Verkaufsberater Linear- und Lagertechnik

+41 62 388 97 80E-Mail schreiben

Beratung