Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

drylin DLE-DA-ZLX Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse auf Basus von zwei ZLX Zahnriemenachsen
  • Für große Arbeitsflächen bis 500 x 500 mm 
  • Einfache Montage und Ergänzung von Zubehör durch zahlreiche Nuten
  • Anschlussfertiges System bestehend aus zwei ZLX-Linearachsen, Motor- und Getriebekit und Verbindungswelle
Produkt­beschreibung
Schnelle Doppelachse für große Arbeitsflächen
Die kompakte, robuste und schmierfreie drylin ZLX High-Performance-Baureihe von igus zeichnet sich durch ein neu entwickeltes eloxiertes Aluminiumprofil aus. Dieses Profil ähnelt optisch einem Maschinenbauprofil und lässt sich einfach in einen Profil-Baukasten integrieren. Die drylin ZLX Achsen sind leise, robust und laufen ohne Schmiermittel. Die neue Zahnriemenachse setzt auf das Prinzip „Gleiten statt Rollen“. Drylin W Gleitführungen arbeiten großflächig auf Schiene oder Welle, was eine leichtere und leisere Konstruktion ermöglicht. Optimierte Gleitführungen und größere Umlenkradien verbessern die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens und verlängern die Lebensdauer der Achse. igus bietet jetzt erstmalig ein anschlussfertiges Doppelachsen-System mit Getriebe und Elektromotor an, das synchronisiert einen Hubweg von 500 mm (Arbeitsfläche 500x500 mm) bewältigt. Zahlreiche Nuten ermöglichen die Befestigung von Zubehörteilen und erleichtern die Montage. Die Zahnriemenachsen werden einbaufertig mit Elektromotoren geliefert. Es stehen drei Motorenkonzepte zur Auswahl: Schritt-, EC/BLDC- oder DC-Motoren, die alle mit der D1 Universal-Steuerung oder kostengünstigen Endstufen wie D3, D5, D7, D8 oder D9 betrieben werden können.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • drylin W-Gleitführungen arbeiten großflächig auf Schiene oder Welle, was eine leichtere und leisere Konstruktion ermöglicht


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Anschlussfertiges System bestehend aus zwei ZLX-Linearachsen, Motor- und Getriebekit und Verbindungswelle (Hohlwelle AWMR-20)


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • ZLX-8060-16 im Langzeittest, Last 100 N, Geschwindigkeit 1.700 mm/s, Hub 3.500 mm, Testzyklus 200.000 Doppelhübe


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100 % schmierfrei



    Technische Daten
    Downloads

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Lieferung und Beratung

    Persönlich:

    Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
    Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

    Online:

    Rund um die Uhr.


    The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

    igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG