Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
m/s | rotierend | oszillierend | linear |
dauerhaft | 1,5 | 1,1 | 5 |
kurzzeitig | 3,5 | 2,5 | 10 |
iglidur® X | trocken | Fett | Öl | Wasser |
Reibwerte µ | 0,09 - 0,27 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Durchmesser d1 [mm] |
Welle h9 [mm] |
iglidur® X F10 [mm] |
Gehäuse H7 [mm] |
bis 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
Medium | Beständigkeit |
Alkohole | + |
Kohlenwasserstoffe | + |
Fette, Öle, nicht additiviert | + |
Kraftstoffe | + |
verdünnte Säuren | + |
starke Säuren | - |
verdünnte Basen | + |
starke Basen | + |
spezifischer Durchgangswiderstand | < 105 Ωcm |
Oberflächenwiderstand | < 103 Ω |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.