Détecter rapidement les défaillances de câbles ... très simple avec un module CF.D

NOUVEAU maintenant avec Eventlog et compatibilité Profinet Ethercat : le module i.Sense CF.D détermine la position exacte en cas de problèmes de transmission et les mesures de maintenance peuvent être engagées rapidement et avec précision.

Module CF.D:module de surveillance d’état avec connecteurs et code QR.

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Preuves

Sustainability

Brochure 10 Tipps et pages ouvertes avec conseils d’application et d’entretien.

"Que faut-il prendre en compte lors du choix des chaînes électroniques® du point de vue de la maintenance ?"

10 conseils pour une chaîne d'énergie" adaptée à la maintenance "

superwise expliqué simplement

Basic

... La sécurité par l'expérience ...

  • un aperçu de vos composants dans le tableau de bord
  • une gestion de la maintenance via le tableau de bord
  • Enregistrement de l'historique d'installation
  • Information sur la durée de vie sur la base de valeurs statistiques
  • Rappel Next-Service
  • Utilisation possible de capteurs pour la surveillance de l'état
  • Prévention des dommages totaux en cas de crash

Argent

... savoir exactement quel est l'état de votre chaîne d'énergie ...

  • Tous les avantages de la variante Basic
  • évaluation adaptative de la durée de vie basée sur le profil de mouvement réel
  • plans de maintenance individuels en fonction de l'utilisation
  • la détection des anomalies qui surviennent et des mesures de suivi définies
  • une déclaration précise sur l'application individuelle
  • appel de notre service technico-commercial avec proposition de solutions
  • le module i.Sense détecte un dépassement de valeurs définies et émet une alarme ou un message d'information.
  • avec le module i.Cee, les informations sont envoyées via un réseau local ou en ligne vers un cloud (IoT).

Or

... une précision maximale grâce à des capteurs de haute qualité ...

  • Tous les avantages de la variante Argent
  • Évaluation dynamique de la durée de vie, basée sur des capteurs à l'aide de capteurs d'usure
  • Données des capteurs avec une résolution très fine
  • Intégration dans la structure de réseau existante​
  • Mises à jour de sécurité automatiques

Platine

... laissez-nous les soucis ...

  • Tous les avantages de la variante Gold
  • service complet pour vos produits igus utilisés
  • Maintenance, inspection et remplacement automatiques des systèmes d'énergie sans frais supplémentaires.
  • évaluation dynamique de la durée de vie, basée sur des capteurs à l'aide de capteurs d'usure
  • données des capteurs avec une résolution très fine
  • intégration dans la structure de réseau existante
Smart Plastics dans une installation de lavage de trains pour la surveillance de l’état.

Éviter les pannes, augmenter la durée de vie

Chaînes porte-câbles igus avec exemples d’application smart plastics dans des installations industrielles, grues et machines.

Applications clients dans le monde entier


Vous êtes seul à décider du mode d'accès aux données &

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Des portails numériques sur ordinateur, tablette et téléphone intelligent affichent des données de surveillance et des graphiques.

Saisie intelligente des données machine ...


Livre blanc sur l'optimisation de l'efficacité d'ensemble des équipements

Livre blanc sur la vision globale du contrôle des machines et des plastiques intelligents.
  • Que signifie la surveillance de l'état (i.Sense) chez igus ?
  • Que comprend la maintenance prédictive (i.Cee) chez igus ?
  • Quelle technologie se cache derrière les deux systèmes
  • Qu'apportent les deux systèmes à la gestion de l'énergie dans l'industrie ?
Capteur i.Cee sur une pièce en plastique dans une usine automobile, avec des symboles de transmission de données.

Plus de temps pour vos propres idées ...


Interface numérique Smart Plastics sur un ordinateur portable avec des produits igus et des applications de surveillance.

S'informer ...

Tablette avec configurateur CAD igus, où une pièce est consultée au toucher.

... Essayer ...

Système de chaîne porte-câbles igus avec symbole d’avertissement et modules d’accessoires sur un écran d’ordinateur portable.

... Mettre en pratique