igutex® TX1 - Werkstoffdaten

Das finden Sie auf dieser Seite

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Technisch beschreibende Eigenschaften
Temperatur [°C]+120- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + obere langzeitige Anwendungstemperatur
Flächenpressung [MPa]200- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +max. empfohlene Flächenpressung bei +20°C
Reibwert [μ]0,1- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend
Verschleiß [μm/km]7,10- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend
Preisindex- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +

Wann nehme ich diesen Werkstoff?

  • Wenn dauerhaft sehr hohe statische Belastungen auftreten
  • Bei hochbelasteten Schwenkanwendungen
  • Wenn neben sehr hoher Belastbarkeit auch Temperaturbeständigkeit und Medienbeständigkeit gefordert ist

Wann nehme ich einen anderen anderen Werkstoff?

Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

maximale Gleitgeschwindigkeiten [m/s]rotierendoszillierend
langzeitig0,40,2
kurzzeitg0,90,5

Zulässige pv-Werte

Diagramm mit fallender Linie über einem Raster aus Balken.
Diagramm mit fallender Linie über einem Raster aus Balken.

Mechanische Eigenschaften

Diagramm mit fallender Linie von 200 auf 95 über die X-Achse.
Diagramm mit zwei ansteigenden Linien: +60 °C steigt stärker als +23 °C.

Reibung und Verschleiß

Reibungskoeffizient sinkt mit steigender Last in einem Liniendiagramm.

Wellenwerkstoffe

Balkendiagramm mit den Kategorien A bis G; B ist am höchsten, E am niedrigsten.
Diagramm mit zwei Kurven A und B über der Zeit: A steigt stark an, bleibt höher und sinkt leicht; B erreicht früher einen niedrigeren Peak und fällt d

Chemikalienbeständigkeit

MediumBeständigkeit
Alkohole0
Fette, Öle, nicht additiviert+
Kohlenwasserstoffe+
Kraftstoffe+
starke Basen-
starke Säuren-
verdünnte Basen+
verdünnte Säuren+

Einbautoleranzen

Durchmesser d1 [mm]Gehäuse H7 [mm]igutex TX1 Gleitlager [mm]Welle h9 [mm]
20 bis 40 +0,000 +0,021 +0,020 +0,150 –0,052 +0,000
> 40 bis 70 +0,000 +0,025 +0,025 +0,175 –0,062 +0,000
> 70 bis 80 +0,000 +0,030 +0,050 +0,200 –0,074 +0,000

Elektrische Eigenschaften

Druckfestigkeit

Radioaktive Strahlen

UV-Beständigkeit

Wärmeleitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient

Vakuum

Typische Anwendungsbereiche

Mähdrescher in einem Getreidefeld.

Agrartechnik

Kipper mit markierten Lagerstellen und iglidur Q2E für schwere Maschinen im Einsatz.

Baumaschinen

Drei TX-Lager vor einem Hafen mit Kränen und blauem STS-Kran.

Kranindustrie

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

Technischer Verkaufsberater Linear- und Lagertechnik

+41 62 388 97 80E-Mail schreiben

Beratung