Wartungsfreie Schwerlast- und Faserverbund-Gleitlager

igutex TX2

Für besonders hohe Belastung entwickelt

Das finden Sie auf dieser Seite

Darum profitieren Sie von igutex Verbundlagern und iglidur Gleitlagern

Kosten und Zeit sparen

Keine Verlustschmierung

Für hohe Belastung entwickelt


Unsere hochfesten igutex Faserverbund-Gleitlager

igutex TX1

igutex TX1

igutex TX3

igutex TX3

Was ist besonders an igutex Faserverbund-Gleitlagern?

Faserverbund Gleitlager Aufbau

1 Gleitschicht

2 Tragschicht

Hier sind igutex Faserverbund-Gleitlager im Einsatz

Schwellende Lasten? Kein Problem.

Gülleausbringsystem

Kosten minimiert

Hafenkran

Zuverlässig trotz Schmutz und Dreck 

Kettenfahrzeug

20 Tonnen Last und Salzwasser

A-Frame

Whitepaper zum Thema Gleitlager in Schwerlast-Anwendungen

Heavy Duty Whitepaper Vorschau

Kunststoffgleitlager und Heavy Duty

  • Gespräche mit unseren Experten aus der Entwicklung
  • Materialübersicht mit Hochlast-Gleitlagern
  • So funktionieren iglidur und igutex Werkstoffe
  • Schmierung – eine Herausforderungn für die Industrie
  • Nachhaltige Produktentwicklung
  • Testergebnisse verschiedener Gleitlagertypen
  • Anwendungsbeispiele aus der Praxis
Whitepaper Vorschau

Schmierfreie Lagerstellen in Baumaschinen

  • Wichtige Funktionen von Schmierung bei Gleitlagern
  • Gründe für einen Wechsel zu schmierfreien Gleitlagern
  • Abgrenzung: schmierfreie iglidur Gleitlager vs. geschmierte metallische Lager
  • Funktionsweise von selbstschmierenden Gleitlagern
  • Das gilt es beim Wechsel zu trockenlaufenden Gleitlagern zu beachten

Unsere stabilen iglidur Spritzguss-Gleitlager

iglidur Q3E Gleitlager

iglidur Q3E - Hochlast-Gleitlager für große Stückzahlen

SG03 Gleitlager

iglidur SG03 Gleitlager mit Filzdichtung

iglidur Q2

iglidur Q2 Gleitlager für hohe Tragfähigkeit

Was ist besonders an iglidur Gleitlagern?

Gleitlager mit Baumaschine
Landwirtschaftsfahrzeug mit Rockinger Anhängerkupplung

Wartungsfrei bei Wind und Wetter

Kettenfahrzeug

Lebensdauer in Kettenfahrwerk verlängert

Flaschenzugmodul

Kein Problem mit hohen Lasten

Grubber von Lemken

Wartungszeit eingespart


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

Technischer Verkaufsberater Linear- und Lagertechnik

+41 62 388 97 80E-Mail schreiben

Beratung