Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Buona resistenza chimica
Basso assorbimento di umidità
Usura ridotta
Funzionamento a secco esente da manutenzione
Resistenza chimica
Facile da montare
Basso coefficiente d’attrito
Esente da lubrificazione e da manutenzione
Soluzione economica
Soluzione economica
Resistenti alla corrosione
Montaggio semplice
Profilo piatto e compatto
Elevata resistenza alla torsione
Resistenti alla corrosione
Funzionamento a secco esente da manutenzione
Resistenti alla corrosione
Resistenti allo sporco
Al giorno d'oggi, per l'etichettatura dei prodotti servono macchine affidabili ed efficienti. L'importante è una combinazione di velocità, precisione e flessibilità. E se si presenta un guasto all'etichettatrice? Una situazione critica che comporta anche costi elevati. Bluhm Systeme GmbH sviluppa sistemi di marcatura completamente automatizzati con etichettatura a getto d'inchiostro o laser. Per i suoi sistemi, ha scelto la tecnologia drylin® esente da manutenzione.
Bluhm Systeme GmbH
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h