Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les ports sont de plus en plus confrontés aux demandes de la population en terme de protection de l'environnement. En même temps, des règlements plus stricts leur imposent de mettre en oeuvre des technologies moins polluantes. Les systèmes de guidage de l'énergie igus® sur mesure destinés à alimenter les navires à quai en courant quai permettent de réduire la pollution de l'air, le bruit et les vibrations. Une norme internationale veille à ce que les différents types de navires puissent être alimentés en courant quai dans les ports du monde entier. A l'heure actuelle, c'est la norme IEC 80005-1 qui régit l'alimentation en courant quai pour la moyenne tension et la norme IEC 80005-3 qui l'assure pour la basse tension.
Les ports sont tous différents. Les marées, la structure et les équipements varient d'un port à un autre, d'un terminal à un autre et d'un navire à un autre. Chaque jour, les ports accueillent et traitent des navires variant en termes de taille, de position à quai et d'exigences quant à leur chargement et leur alimentation en courant quai. Réduction de la planification et efficacité de l'accueil jouent un grand rôle pour la viabilité d'un port. L'alimentation en courant quai doit donc être à la hauteur dans un environnement aussi dynamique. Elle ne doit en aucun cas être un frein au bon fonctionnement du port.
Exigences posées à l'alimentation en courant quai de navires :
Utilisation simple
Flexibilité et mobilité
Compacité, même dans les espaces de montage compliqués
Robustesse et longue durée de vie
Alimentations en courant quai mobiles pour une flexibilité totale
Systèmes de guidage des câbles sans collecteur tournant pour une longue durée de vie
Systèmes de guidage des câbles pour différents types de tension et de puissance
Adaptation aux spécifications du terminal et des vaisseaux
Systèmes de guidage des câbles pour un raccordement rapide ou une vaste gamme d'applications
Système fixe ou mobile selon les exigences
Avec chaîne porte-câbles triflex® pour les mouvements tridimensionnels
Monoconducteurs sur stock plutôt que câbles pluriconducteurs coûteux
Réduction de la place requise
Flexibilité pour les alimentations en courant quai existantes et nouvelles
Protection des câbles guidés
Augmentation de la sécurité et de la durée de vie
Système sans collecteur tournant
Système insensible à l'eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations
Peu d'entretien et inspection facile
Courses allant au-delà de 800 m
Technologie éprouvée, durée de vie accrue, maîtrise des coûts
Structure modulaire
Réduction des émissions nocives
Durée de vie accrue et maîtrise des coûts
Sécurité accrue
Durabilité et robustesse sans incidence sur la flexibilité
Système optimisé en terme d'installation, d'inspection et d'entretien
Résistance à la corrosion, à l'eau de mer, aux huiles et aux UV
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24